• 特殊ねじ
  • 六角穴付きボルト・キャップボルト

六角穴付き脱落防止ねじ(斜め締め防止)

Self-Aligning Socket Head Cap Captive Screws with Guide Tip

SSC-IG

  • かじり・焼きつき防止
  • 簡単作業
  • 紛失防止
  • 斜め締め防止

正しい使い方 ここがポイント!

動画はSSCSSC)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

SSC-IG六角穴付き脱落防止ねじ(斜め締め防止)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L Lm D1 L1 B dc L2 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SSC-M3-10-IG M3 0.5 10 4 5.5 3 2.5 2.2 2.4 0.7 220 242 CAD カート 在庫品
SSC-M3-12-IG M3 0.5 12 4 5.5 3 2.5 2.2 2.4 0.8 220 242 CAD カート 在庫品
SSC-M3-16-IG M3 0.5 16 4 5.5 3 2.5 2.2 2.4 0.9 230 253 CAD カート 在庫品
SSC-M3-20-IG M3 0.5 20 4 5.5 3 2.5 2.2 2.4 1 240 264 CAD カート 在庫品
SSC-M3-25-IG M3 0.5 25 4 5.5 3 2.5 2.2 2.4 1.2 250 275 CAD カート 在庫品
SSC-M4-16-IG M4 0.7 16 5 7 4 3 3 3.3 2 240 264 CAD カート 在庫品
SSC-M4-20-IG M4 0.7 20 5 7 4 3 3 3.3 2.4 240 264 CAD カート 在庫品
SSC-M4-25-IG M4 0.7 25 5 7 4 3 3 3.3 2.8 250 275 CAD カート 在庫品
SSC-M4-30-IG M4 0.7 30 5 7 4 3 3 3.3 3.2 250 275 CAD カート 在庫品
SSC-M5-16-IG M5 0.8 16 6 8.5 5 4 3.9 3.8 3.2 240 264 CAD カート 在庫品
SSC-M5-20-IG M5 0.8 20 6 8.5 5 4 3.9 3.8 3.8 250 275 CAD カート 在庫品
SSC-M5-25-IG M5 0.8 25 6 8.5 5 4 3.9 3.8 4.4 260 286 CAD カート 在庫品
SSC-M5-30-IG M5 0.8 30 6 8.5 5 4 3.9 3.8 5.2 270 297 CAD カート 在庫品
SSC-M6-20-IG M6 1 20 8 10 6 5 4.5 4.7 6.2 250 275 CAD カート 在庫品
SSC-M6-25-IG M6 1 25 8 10 6 5 4.5 4.7 7.2 250 275 CAD カート 在庫品
SSC-M6-30-IG M6 1 30 8 10 6 5 4.5 4.7 7.9 260 286 CAD カート 在庫品
SSC-M6-35-IG M6 1 35 8 10 6 5 4.5 4.7 9.4 270 297 CAD カート 在庫品
SSC-M8-25-IG M8 1.25 25 10 13 8 6 6.3 5.9 14 290 319 CAD カート 在庫品
SSC-M8-30-IG M8 1.25 30 10 13 8 6 6.3 5.9 15 300 330 CAD カート 在庫品
SSC-M8-35-IG M8 1.25 35 10 13 8 6 6.3 5.9 16 300 330 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SSC-IG
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-70

用途

保護カバー・点検用カバーの固定
CEマーキング対応
狭所・高所・暗所など、ねじの斜め締めが起こりやすい場所に
工作機械/食品機械/電気・電子機器

特長

  • ステンレス製のガイドつき六角穴付き脱落防止ねじ。
  • ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
  • 作業性が悪い場所でも、ねじ先端のガイドにより、めねじに対して垂直に挿入しやすい構造です。
  • 斜め締めによるかじりや破断を防止します。

SSC-IG六角穴付き脱落防止ねじ(斜め締め防止)

  • 作業者の熟練度に依存せず、安定した締結作業が可能です。
  • かじり発生リスクをより低減させる、特殊表面処理仕様にも対応可能です。コンタクトセンターにお問い合わせください。

使用上の注意

  • 必ずガイド部を完全にめねじに差し込んでから、締めつけてください。差し込みが不十分な場合、かじりが発生する恐れがあります。
  • ご使用前に、めねじ部の摩耗や切粉がないことを確認してください。
  • ガイド部にねじ山の残りが見られる場合がありますが、機能上問題はありません。
  • カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
  • カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、SSC-IGのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSC-IGのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSC-IGがカバーから抜け落ちることはありません。

SSC-IG六角穴付き脱落防止ねじ(斜め締め防止)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角穴付きボルト・キャップボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

六角穴付きボルト・キャップボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります