• 特殊ねじ
  • 非磁性

六角穴付き小頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)

Vented Socket Head Cap Screws with Small Head - 316L Stainless Steel

SVSL-SD

  • 真空
  • クリーン
  • 耐熱
  • 非磁性
  • スリム

形状図

SVSL-SD六角穴付き小頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B d 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVSL-M2-5-SD M2 0.4 5 3 2 1.5 0.8 20 0.13 10,900 11,990 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M2-6-SD M2 0.4 6 3 2 1.5 0.8 20 0.15 11,700 12,870 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M2-8-SD M2 0.4 8 3 2 1.5 0.8 20 0.19 12,900 14,190 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M2-10-SD M2 0.4 10 3 2 1.5 0.8 20 0.23 14,100 15,510 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M2-12-SD M2 0.4 12 3 2 1.5 0.8 20 0.27 15,700 17,270 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M2-16-SD M2 0.4 16 3 2 1.5 0.8 20 0.35 18,600 20,460 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M3-5-SD M3 0.5 5 4.5 3 2.5 1.2 20 0.5 9,300 10,230 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M3-6-SD M3 0.5 6 4.5 3 2.5 1.2 20 0.54 9,580 10,538 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M3-8-SD M3 0.5 8 4.5 3 2.5 1.2 20 0.59 10,200 11,220 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M3-10-SD M3 0.5 10 4.5 3 2.5 1.2 20 0.71 11,000 12,100 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M3-12-SD M3 0.5 12 4.5 3 2.5 1.2 20 0.8 11,600 12,760 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M3-16-SD M3 0.5 16 4.5 3 2.5 1.2 20 1 12,900 14,190 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M4-5-SD M4 0.7 5 5.5 4 3 1.5 20 1.1 8,760 9,636 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M4-6-SD M4 0.7 6 5.5 4 3 1.5 20 1.3 9,040 9,944 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M4-8-SD M4 0.7 8 5.5 4 3 1.5 20 1.4 9,440 10,384 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M4-10-SD M4 0.7 10 5.5 4 3 1.5 20 1.6 10,100 11,110 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M4-12-SD M4 0.7 12 5.5 4 3 1.5 20 1.9 10,600 11,660 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M4-16-SD M4 0.7 16 5.5 4 3 1.5 20 2.2 11,900 13,090 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M4-20-SD M4 0.7 20 5.5 4 3 1.5 20 2.6 13,000 14,300 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M4-25-SD M4 0.7 25 5.5 4 3 1.5 20 3.1 14,500 15,950 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M5-6-SD M5 0.8 6 7 4.5 4 1.5 10 1.9 4,990 5,489 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M5-8-SD M5 0.8 8 7 4.5 4 1.5 10 2.1 5,160 5,676 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M5-10-SD M5 0.8 10 7 4.5 4 1.5 10 2.3 5,390 5,929 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M5-12-SD M5 0.8 12 7 4.5 4 1.5 10 2.6 5,800 6,380 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M5-16-SD M5 0.8 16 7 4.5 4 1.5 10 3.1 6,440 7,084 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M5-20-SD M5 0.8 20 7 4.5 4 1.5 10 3.6 7,010 7,711 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M5-25-SD M5 0.8 25 7 4.5 4 1.5 10 4.2 7,880 8,668 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M6-8-SD M6 1 8 8.5 5.5 5 2 10 3.4 5,560 6,116 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M6-10-SD M6 1 10 8.5 5.5 5 2 10 3.7 5,730 6,303 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M6-12-SD M6 1 12 8.5 5.5 5 2 10 4.1 6,030 6,633 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M6-16-SD M6 1 16 8.5 5.5 5 2 10 4.8 6,570 7,227 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M6-20-SD M6 1 20 8.5 5.5 5 2 10 5.5 7,080 7,788 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M6-25-SD M6 1 25 8.5 5.5 5 2 10 6.3 7,880 8,668 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M6-30-SD M6 1 30 8.5 5.5 5 2 10 7.2 8,690 9,559 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M8-12-SD M8 1.25 12 11 7.5 6 2 10 8.4 7,240 7,964 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M8-16-SD M8 1.25 16 11 7.5 6 2 10 9.7 7,720 8,492 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M8-20-SD M8 1.25 20 11 7.5 6 2 10 11 8,390 9,229 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M8-25-SD M8 1.25 25 11 7.5 6 2 10 13 9,300 10,230 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M8-30-SD M8 1.25 30 11 7.5 6 2 10 14 10,300 11,330 CAD カート カート 在庫品
SVSL-M8-35-SD M8 1.25 35 11 7.5 6 2 10 16 11,300 12,430 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SVSL-SD
本体 SUS316L
強度区分 A4-70

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴つきの小頭ボルト。頭部径が小さいため、通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
  • 非磁性。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスはSVSL-SDで、キリ穴に溜まったガスはSWAS-VFで排出します。SWAS-VFSWAS-VF-PC

SVSL-SD六角穴付き小頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)

通常の六角穴付きボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SVSL-SD六角穴付き小頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)


カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVSL-SD六角穴付き小頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SVSL-SD六角穴付き小頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)

頭部径とねじ有効断面積

品番 頭部径(mm) ねじ有効断面積(mm2)
SVSL-M2-SD 3 2.07
SVSL-M3-SD 4.5 5.03
SVSL-M4-SD 5.5 8.78
SVSL-M5-SD 7 14.2
SVSL-M6-SD 8.5 20.1
SVSL-M8-SD 11 36.6

関連商品

キリ穴部のガス抜きにはSWAS-VFをご利用ください。SWAS-VF

SVSL-SD六角穴付き小頭ボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

非磁性を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

非磁性にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります