寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 最大締めつけ トルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNZ2-M1.4-2-TZB-ALK | M1.4 | 0.3 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.05 | 50 | 0.03 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M1.4-3-TZB-ALK | M1.4 | 0.3 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.05 | 50 | 0.04 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M1.4-3.5-TZB-ALK | M1.4 | 0.3 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.05 | 50 | 0.04 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M1.4-4-TZB-ALK | M1.4 | 0.3 | 4 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.05 | 50 | 0.05 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M1.4-5-TZB-ALK | M1.4 | 0.3 | 5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.05 | 50 | 0.06 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M1.4-6-TZB-ALK | M1.4 | 0.3 | 6 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.05 | 50 | 0.06 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M1.4-8-TZB-ALK | M1.4 | 0.3 | 8 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.05 | 50 | 0.08 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M1.4-10-TZB-ALK | M1.4 | 0.3 | 10 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.05 | 50 | 0.1 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M1.6-2-TZB-ALK | M1.6 | 0.35 | 2 | 2.8 | 0.55 | 0 | 0.07 | 50 | 0.04 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M1.6-2.5-TZB-ALK | M1.6 | 0.35 | 2.5 | 2.8 | 0.55 | 0 | 0.07 | 50 | 0.05 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M1.6-3-TZB-ALK | M1.6 | 0.35 | 3 | 2.8 | 0.55 | 0 | 0.07 | 50 | 0.05 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M1.6-3.5-TZB-ALK | M1.6 | 0.35 | 3.5 | 2.8 | 0.55 | 0 | 0.07 | 50 | 0.06 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M1.6-4-TZB-ALK | M1.6 | 0.35 | 4 | 2.8 | 0.55 | 0 | 0.07 | 50 | 0.06 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M1.6-5-TZB-ALK | M1.6 | 0.35 | 5 | 2.8 | 0.55 | 0 | 0.07 | 50 | 0.07 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M1.6-6-TZB-ALK | M1.6 | 0.35 | 6 | 2.8 | 0.55 | 0 | 0.07 | 50 | 0.08 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M1.6-8-TZB-ALK | M1.6 | 0.35 | 8 | 2.8 | 0.55 | 0 | 0.07 | 50 | 0.1 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M1.6-10-TZB-ALK | M1.6 | 0.35 | 10 | 2.8 | 0.55 | 0 | 0.07 | 50 | 0.12 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M1.7-2-TZB-ALK | M1.7 | 0.35 | 2 | 3.0 | 0.5 | 0 | 0.09 | 50 | 0.05 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M1.7-2.5-TZB-ALK | M1.7 | 0.35 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 0 | 0.09 | 50 | 0.05 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M1.7-3-TZB-ALK | M1.7 | 0.35 | 3 | 3.0 | 0.5 | 0 | 0.09 | 50 | 0.06 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M1.7-4-TZB-ALK | M1.7 | 0.35 | 4 | 3.0 | 0.5 | 0 | 0.09 | 50 | 0.07 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M1.7-5-TZB-ALK | M1.7 | 0.35 | 5 | 3.0 | 0.5 | 0 | 0.09 | 50 | 0.08 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M1.7-6-TZB-ALK | M1.7 | 0.35 | 6 | 3.0 | 0.5 | 0 | 0.09 | 50 | 0.09 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M1.7-8-TZB-ALK | M1.7 | 0.35 | 8 | 3.0 | 0.5 | 0 | 0.09 | 50 | 0.12 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M1.7-10-TZB-ALK | M1.7 | 0.35 | 10 | 3.0 | 0.5 | 0 | 0.09 | 50 | 0.14 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M2-2-TZB-ALK | M2 | 0.4 | 2 | 3.5 | 0.6 | 0 | 0.18 | 50 | 0.07 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M2-2.5-TZB-ALK | M2 | 0.4 | 2.5 | 3.5 | 0.6 | 0 | 0.18 | 50 | 0.08 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M2-3-TZB-ALK | M2 | 0.4 | 3 | 3.5 | 0.6 | 0 | 0.18 | 50 | 0.09 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M2-3.5-TZB-ALK | M2 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 0 | 0.18 | 50 | 0.1 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M2-4-TZB-ALK | M2 | 0.4 | 4 | 3.5 | 0.6 | 0 | 0.18 | 50 | 0.1 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M2-5-TZB-ALK | M2 | 0.4 | 5 | 3.5 | 0.6 | 0 | 0.18 | 50 | 0.12 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M2-6-TZB-ALK | M2 | 0.4 | 6 | 3.5 | 0.6 | 0 | 0.18 | 50 | 0.14 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M2-8-TZB-ALK | M2 | 0.4 | 8 | 3.5 | 0.6 | 0 | 0.18 | 50 | 0.17 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M2-10-TZB-ALK | M2 | 0.4 | 10 | 3.5 | 0.6 | 0 | 0.18 | 50 | 0.21 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M2.5-3-TZB-ALK | M2.5 | 0.45 | 3 | 4.3 | 0.9 | 0 | 0.32 | 50 | 0.16 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M2.5-4-TZB-ALK | M2.5 | 0.45 | 4 | 4.3 | 0.9 | 0 | 0.32 | 50 | 0.18 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M2.5-5-TZB-ALK | M2.5 | 0.45 | 5 | 4.3 | 0.9 | 0 | 0.32 | 50 | 0.21 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M2.5-6-TZB-ALK | M2.5 | 0.45 | 6 | 4.3 | 0.9 | 0 | 0.32 | 50 | 0.24 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M2.5-8-TZB-ALK | M2.5 | 0.45 | 8 | 4.3 | 0.9 | 0 | 0.32 | 50 | 0.3 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M2.6-2.5-TZB-ALK | M2.6 | 0.45 | 2.5 | 4.5 | 0.8 | 0 | 0.39 | 50 | 0.16 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M2.6-3-TZB-ALK | M2.6 | 0.45 | 3 | 4.5 | 0.8 | 0 | 0.39 | 50 | 0.17 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M2.6-3.5-TZB-ALK | M2.6 | 0.45 | 3.5 | 4.5 | 0.8 | 0 | 0.39 | 50 | 0.19 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M2.6-4-TZB-ALK | M2.6 | 0.45 | 4 | 4.5 | 0.8 | 0 | 0.39 | 50 | 0.2 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M2.6-5-TZB-ALK | M2.6 | 0.45 | 5 | 4.5 | 0.8 | 0 | 0.39 | 50 | 0.23 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M2.6-6-TZB-ALK | M2.6 | 0.45 | 6 | 4.5 | 0.8 | 0 | 0.39 | 50 | 0.26 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M2.6-8-TZB-ALK | M2.6 | 0.45 | 8 | 4.5 | 0.8 | 0 | 0.39 | 50 | 0.32 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
| SNZ2-M2.6-10-TZB-ALK | M2.6 | 0.45 | 10 | 4.5 | 0.8 | 0 | 0.39 | 50 | 0.39 | 2,900 | 3,190 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNZ2-TZB-ALK | |
|---|---|
| 本体 | スティール 三価クロメート処理 |
| ナイロン溶着 | ナイロン11 |
用途
ねじの戻り止め・脱落防止機器・装置のコンパクト化
小型精密機器
特長
- ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ(0番2種)。
- M1.4~M2.6。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
- 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。