• 特殊ねじ
  • 軽量

チタン十字穴付き皿小ねじ

Titanium Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw

SNFT

  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量

形状図

SNFTチタン十字穴付き皿小ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
L
すべて
6
8
10
12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNFT-M3-6 M3 0.5 6 6 1.75 2 2360 1 0.31 130 143 CAD カート 在庫品
SNFT-M3-8 M3 0.5 8 6 1.75 2 2360 1 0.35 130 143 CAD カート 在庫品
SNFT-M3-10 M3 0.5 10 6 1.75 2 2360 1 0.4 150 165 CAD カート 在庫品
SNFT-M4-6 M4 0.7 6 8 2.3 2 4120 2.4 0.59 170 187 CAD カート 在庫品
SNFT-M4-8 M4 0.7 8 8 2.3 2 4120 2.4 0.68 170 187 CAD カート 在庫品
SNFT-M4-10 M4 0.7 10 8 2.3 2 4120 2.4 0.77 180 198 CAD カート 在庫品
SNFT-M4-12 M4 0.7 12 8 2.3 2 4120 2.4 0.86 190 209 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SNFT
本体 TW270(チタン1種)

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

特長

  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • すぐれた耐薬品性・耐海水性。
  • 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
  • チタンの特性について⇒チタンの特性
  • ガス抜き穴つき・寸法・形状・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様のチタンねじを製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。

SNFTチタン十字穴付き皿小ねじ


機械的性質

TW270(チタン1種)
引張強さ(N/mm2) 270-410
0.2%耐力(N/mm2) 165以上
伸び(%) 27以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

TW270(チタン1種)
比重 4.51
融点(℃) 1668
縦弾性係数(GPa) 106
熱伝導率(W/(m・K)) 17.16
線膨張係数(K-1) 8.4×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 0.55
透磁率(μ) 1.0001(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

軽量を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

軽量にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります