寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | d max. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSLG-M3-6-PC | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 10 | 0.64 | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M3-8-PC | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 10 | 0.81 | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M3-10-PC | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 10 | 0.86 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M3-12-PC | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 10 | 0.9 | 3,820 | 4,202 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M3-15-PC | M3 | 0.5 | 15 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 10 | 0.9 | 4,290 | 4,719 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M3-20-PC | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 10 | 1.28 | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M3-25-PC | M3 | 0.5 | 25 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 10 | 1.45 | 5,430 | 5,973 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M4-8-PC | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 10 | 1.4 | 3,890 | 4,279 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M4-10-PC | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 10 | 1.6 | 4,150 | 4,565 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M4-12-PC | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 10 | 1.8 | 4,380 | 4,818 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M4-15-PC | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 10 | 2 | 4,900 | 5,390 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M4-20-PC | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 10 | 2.3 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M4-25-PC | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 10 | 2.7 | 6,050 | 6,655 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M5-10-PC | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 2.5 | 5,050 | 5,555 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M5-12-PC | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 2.8 | 5,330 | 5,863 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M5-15-PC | M5 | 0.8 | 15 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 3.3 | 5,850 | 6,435 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M5-20-PC | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 3.7 | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M5-25-PC | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 4.4 | 7,080 | 7,788 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M5-30-PC | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 5.1 | 7,700 | 8,470 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M6-12-PC | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 4.7 | 5,050 | 5,555 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M6-15-PC | M6 | 1 | 15 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 5.2 | 5,430 | 5,973 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M6-20-PC | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 5.8 | 5,920 | 6,512 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M6-25-PC | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 6.7 | 6,450 | 7,095 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSLG-M6-30-PC | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 7.3 | 7,080 | 7,788 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SVSLG-PC | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L 特殊化学研磨処理 |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡特長
- 高強度ステンレス六角穴付きボルト。
- SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
- 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 特殊化学研磨処理により、表面粗さを改善。アウトガスが極微量です。中真空環境下での使用に最適です。
- 非磁性。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
機械的性質
| 品番・強度区分 | 特性 | ||
|---|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 0.2%耐力(N/mm2) | 伸び(mm) | |
| SVSLG-PC *1 | 1000 | 800 | 0.3d |
| A2-70・A4-70*2 | 700 | 450 | 0.4d |
| A2-50・A4-50*2 | 500 | 210 | 0.6d |
*1: 社内規格値です。製造ロットごとのテストピース(処理前の素材)を使用して、確認しています。
*2: JIS B 1054 - 1:2013(ISO 3506 - 1:2009)「耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボルト」の規格値です。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
透磁率の比較
| 品番・材質 | 透磁率 |
|---|---|
| SVSLG-PCSUS316L | 1.008 |
| SNSLSUS316L | 1.006 |
| SUSXM7 | 1.4 |
表中の数値は表面処理加工前の材質での参考値であり、保証値ではありません。





/14306_1.jpg?upd=20261002131857&awscf_publishdate=2026-10-27 9:31)