寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D | t | T (約) |
L1 | B | d max. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSQLG-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 6 | 0.5 | 0.7 | 3 | 2.5 | 1.2 | 10 | 0.83 | 4,950 | 5,445 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSQLG-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 6 | 0.5 | 0.7 | 3 | 2.5 | 1.2 | 10 | 0.9 | 5,210 | 5,731 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSQLG-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 6 | 0.5 | 0.7 | 3 | 2.5 | 1.2 | 10 | 1 | 5,400 | 5,940 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSQLG-M3-15 | M3 | 0.5 | 15 | 5.5 | 6 | 0.5 | 0.7 | 3 | 2.5 | 1.2 | 10 | 1 | 5,990 | 6,589 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SVSQLG-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 6 | 0.5 | 0.7 | 3 | 2.5 | 1.2 | 10 | 1.4 | 6,480 | 7,128 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SVSQLG-M3-25 | M3 | 0.5 | 25 | 5.5 | 6 | 0.5 | 0.7 | 3 | 2.5 | 1.2 | 10 | 1.6 | 7,080 | 7,788 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSQLG-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 8 | 0.8 | 1.0 | 4 | 3 | 1.5 | 10 | 1.6 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSQLG-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 8 | 0.8 | 1.0 | 4 | 3 | 1.5 | 10 | 1.8 | 5,240 | 5,764 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSQLG-M4-15 | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 8 | 0.8 | 1.0 | 4 | 3 | 1.5 | 10 | 2 | 5,780 | 6,358 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSQLG-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 8 | 0.8 | 1.0 | 4 | 3 | 1.5 | 10 | 2.3 | 6,240 | 6,864 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SVSQLG-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 8 | 0.8 | 1.0 | 4 | 3 | 1.5 | 10 | 2.7 | 6,740 | 7,414 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSQLG-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 10 | 1.0 | 1.3 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 3.4 | 6,770 | 7,447 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SVSQLG-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 10 | 1.0 | 1.3 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 3.7 | 7,060 | 7,766 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSQLG-M5-15 | M5 | 0.8 | 15 | 8.5 | 10 | 1.0 | 1.3 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 4.1 | 7,680 | 8,448 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSQLG-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 10 | 1.0 | 1.3 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 4.5 | 8,330 | 9,163 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSQLG-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 10 | 1.0 | 1.3 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 5.1 | 9,230 | 10,153 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSQLG-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 10 | 1.0 | 1.3 | 5 | 4 | 1.5 | 10 | 6.3 | 9,960 | 10,956 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSQLG-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 11.5 | 1.6 | 1.5 | 6 | 5 | 2 | 10 | 6.3 | 6,340 | 6,974 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSQLG-M6-15 | M6 | 1 | 15 | 10 | 11.5 | 1.6 | 1.5 | 6 | 5 | 2 | 10 | 6.6 | 6,610 | 7,271 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSQLG-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 11.5 | 1.6 | 1.5 | 6 | 5 | 2 | 10 | 7.5 | 6,960 | 7,656 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSQLG-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 11.5 | 1.6 | 1.5 | 6 | 5 | 2 | 10 | 8.1 | 7,270 | 7,997 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSQLG-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 11.5 | 1.6 | 1.5 | 6 | 5 | 2 | 10 | 8.9 | 8,030 | 8,833 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SVSQLG | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L |
| 平座金 | SUS316L(硬度300~400HV) |
| ばね座金 | SUS316L |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡特長
- 座金組み込み高強度ステンレス六角穴付きボルトSNSQLGのガス抜き穴つきタイプ。
- ねじ穴の底に溜まったガスはガス抜き穴から、キリ穴に溜まったガスはばね座金のすきまから排出されやすくなっており、真空装置の真空引きをサポートします。

- ボルトは引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2。ボルトの強度に適した硬度300HV以上の平座金が組み込まれています。
- 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
- ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=4)
- 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
- 座金の組み込み作業が不要。クリーンルーム内での手袋による作業が容易になります。
- SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
- 非磁性。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
機械的性質
| SUS316L | |
|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 1000 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 800 |
| 伸び(mm) | 0.3d |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。