• 特殊ねじ
  • 生産性向上

座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

Vented Socket Head Cap Screws with Captive Washers(SEMS)

SVSI1S

  • 真空
  • クリーン
  • 簡単作業

形状図

SVSI1S座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D L1 B t d max. 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVSI1S-M3-5 M3 0.5 5 5.5 7 3 2.5 0.5 1.2 10 0.79 2,360 2,596 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVSI1S-M3-6 M3 0.5 6 5.5 7 3 2.5 0.5 1.2 10 0.83 2,490 2,739 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVSI1S-M3-8 M3 0.5 8 5.5 7 3 2.5 0.5 1.2 10 0.92 2,740 3,014 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVSI1S-M3-10 M3 0.5 10 5.5 7 3 2.5 0.5 1.2 10 1 2,880 3,168 CAD カート カート 在庫品
SVSI1S-M3-12 M3 0.5 12 5.5 7 3 2.5 0.5 1.2 10 1.1 3,130 3,443 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVSI1S-M3-16 M3 0.5 16 5.5 7 3 2.5 0.5 1.2 10 1.3 3,380 3,718 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVSI1S-M4-5 M4 0.7 5 7 9 4 3 0.8 1.5 10 1.7 2,760 3,036 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVSI1S-M4-6 M4 0.7 6 7 9 4 3 0.8 1.5 10 1.8 2,900 3,190 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVSI1S-M4-8 M4 0.7 8 7 9 4 3 0.8 1.5 10 2 3,010 3,311 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVSI1S-M4-10 M4 0.7 10 7 9 4 3 0.8 1.5 10 2.1 3,130 3,443 CAD カート カート 在庫品
SVSI1S-M4-12 M4 0.7 12 7 9 4 3 0.8 1.5 10 2.3 3,250 3,575 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVSI1S-M4-16 M4 0.7 16 7 9 4 3 0.8 1.5 10 2.6 3,640 4,004 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVSI1S-M4-20 M4 0.7 20 7 9 4 3 0.8 1.5 10 3 3,770 4,147 CAD カート カート 在庫品
SVSI1S-M4-25 M4 0.7 25 7 9 4 3 0.8 1.5 10 3.5 4,170 4,587 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVSI1S-M4-30 M4 0.7 30 7 9 4 3 0.8 1.5 10 4 4,860 5,346 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVSI1S-M4-35 M4 0.7 35 7 9 4 3 0.8 1.5 10 4.5 5,270 5,797 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVSI1S-M5-6 M5 0.8 6 8.5 10 5 4 1 1.5 10 2.6 3,090 3,399 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVSI1S-M5-8 M5 0.8 8 8.5 10 5 4 1 1.5 10 2.9 3,250 3,575 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVSI1S-M5-10 M5 0.8 10 8.5 10 5 4 1 1.5 10 3.1 3,360 3,696 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVSI1S-M5-12 M5 0.8 12 8.5 10 5 4 1 1.5 10 3.4 3,740 4,114 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVSI1S-M5-16 M5 0.8 16 8.5 10 5 4 1 1.5 10 3.9 3,870 4,257 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVSI1S-M5-20 M5 0.8 20 8.5 10 5 4 1 1.5 10 4.4 4,120 4,532 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVSI1S-M5-25 M5 0.8 25 8.5 10 5 4 1 1.5 10 5.2 4,610 5,071 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVSI1S-M5-30 M5 0.8 30 8.5 10 5 4 1 1.5 10 6 5,000 5,500 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVSI1S-M5-35 M5 0.8 35 8.5 10 5 4 1 1.5 10 6.7 5,500 6,050 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVSI1S-M5-40 M5 0.8 40 8.5 10 5 4 1 1.5 10 7.5 6,290 6,919 CAD カート カート 在庫品
SVSI1S-M6-8 M6 1 8 10 12.5 6 5 1.5 2 10 5.4 3,700 4,070 CAD カート カート 在庫品
SVSI1S-M6-10 M6 1 10 10 12.5 6 5 1.5 2 10 5.8 3,830 4,213 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVSI1S-M6-12 M6 1 12 10 12.5 6 5 1.5 2 10 6.2 3,940 4,334 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVSI1S-M6-16 M6 1 16 10 12.5 6 5 1.5 2 10 6.9 4,200 4,620 CAD カート カート 在庫品
SVSI1S-M6-20 M6 1 20 10 12.5 6 5 1.5 2 10 7.6 4,690 5,159 CAD カート カート 在庫品
SVSI1S-M6-25 M6 1 25 10 12.5 6 5 1.5 2 10 8.7 4,950 5,445 CAD カート カート 在庫品
SVSI1S-M6-30 M6 1 30 10 12.5 6 5 1.5 2 10 9.4 5,200 5,720 CAD カート カート 在庫品
SVSI1S-M6-35 M6 1 35 10 12.5 6 5 1.5 2 10 11 5,600 6,160 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVSI1S-M6-40 M6 1 40 10 12.5 6 5 1.5 2 10 12 6,120 6,732 CAD カート カート 実働5日目出荷
SVSI1S-M6-45 M6 1 45 10 12.5 6 5 1.5 2 10 13 6,510 7,161 CAD カート カート 実働5日目出荷
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SVSI1S
ねじ本体 SUSXM7(SUS304相当)
ねじ本体強度区分 A2-70
平座金 SUS304

用途

半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。
  • ねじにISOの平座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=1)
  • 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
  • ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。
  • 座金の組込み作業が不要。クリーンルーム内での手袋による作業が容易になります。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

生産性向上にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります