• 特殊ねじ
  • クリーン環境適応ねじ

六角穴付きボルト(モネル400相当)

Socket Head Cap Screw - Monel equiv.

SNSMN

  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SNSMN六角穴付きボルト(モネル400相当)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSMN-M3-6 M3 0.5 6 5.5 3 2.5 2600 0.8 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
SNSMN-M3-8 M3 0.5 8 5.5 3 2.5 2600 0.9 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
SNSMN-M3-10 M3 0.5 10 5.5 3 2.5 2600 0.99 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
SNSMN-M3-12 M3 0.5 12 5.5 3 2.5 2600 1.1 1,510 1,661 CAD カート 在庫品
SNSMN-M4-8 M4 0.7 8 7 4 3 4530 1.9 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
SNSMN-M4-10 M4 0.7 10 7 4 3 4530 2 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
SNSMN-M4-12 M4 0.7 12 7 4 3 4530 2.2 1,670 1,837 CAD カート 在庫品
SNSMN-M4-16 M4 0.7 16 7 4 3 4530 2.5 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
SNSMN-M4-20 M4 0.7 20 7 4 3 4530 3 1,810 1,991 CAD カート 在庫品
SNSMN-M5-10 M5 0.8 10 8.5 5 4 7340 3 1,790 1,969 CAD カート 在庫品
SNSMN-M5-12 M5 0.8 12 8.5 5 4 7340 3.3 1,840 2,024 CAD カート 在庫品
SNSMN-M5-16 M5 0.8 16 8.5 5 4 7340 3.9 1,950 2,145 CAD カート 在庫品
SNSMN-M5-20 M5 0.8 20 8.5 5 4 7340 4.5 2,000 2,200 CAD カート 在庫品
SNSMN-M5-25 M5 0.8 25 8.5 5 4 7340 5.4 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
SNSMN-M6-12 M6 1 12 10 6 5 10300 5.7 1,870 2,057 CAD カート 在庫品
SNSMN-M6-16 M6 1 16 10 6 5 10300 6.5 1,950 2,145 CAD カート 在庫品
SNSMN-M6-20 M6 1 20 10 6 5 10300 7.4 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
SNSMN-M6-25 M6 1 25 10 6 5 10300 8.6 2,120 2,332 CAD カート 在庫品
SNSMN-M6-30 M6 1 30 10 6 5 10300 9.4 2,210 2,431 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SNSMN
本体 UNS N04400(モネル*1400相当)

*1: Monelおよびモネルはスペシャルメタルズ社の登録商標です。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/化学プラント/海洋機器

特長

  • ニッケル-銅合金でフッ素ガスやフッ化水素酸に耐性があります。
  • 純ニッケルや銅に比べ強度がすぐれています。
  • 塩素イオンによる応力腐蝕割れに耐性があります。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。

機械的性質

UNS N04400(モネル400相当) SUS304
引張強さ(N/mm2) 517-620 520以上
0.2%耐力(N/mm2) 172-345 205以上
伸び(%) 35-60 40以上
硬度(HRB) 60-80 90以下

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

UNS N04400(モネル400相当) SUS304
比重 8.80 7.93
縦弾性係数(GPa) 179 193
比熱(J/kg・K) 427 500
電気抵抗率(μΩ・m) 0.5 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 22 17
線膨張係数(K-1) 14.2×10-6 (100℃) 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーン環境適応ねじを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

クリーン環境適応ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります