寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSLG-M3-6-UCL | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.71 |
| SNSLG-M3-8-UCL | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.88 |
| SNSLG-M3-10-UCL | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.96 |
| SNSLG-M3-12-UCL | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 1 |
| SNSLG-M3-15-UCL | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 15 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 1 |
| SNSLG-M3-20-UCL | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 1.4 |
| SNSLG-M3-25-UCL | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 25 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 1.6 |
| SNSLG-M4-8-UCL | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1.6 |
| SNSLG-M4-10-UCL | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1.8 |
| SNSLG-M4-12-UCL | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2 |
| SNSLG-M4-15-UCL | 1,590 | 1,749 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2.3 |
| SNSLG-M4-20-UCL | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2.7 |
| SNSLG-M4-25-UCL | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 10 | 3.2 |
| SNSLG-M5-10-UCL | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 2.7 |
| SNSLG-M5-12-UCL | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 3 |
| SNSLG-M5-15-UCL | 1,770 | 1,947 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 15 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 3.5 |
| SNSLG-M5-20-UCL | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 4 |
| SNSLG-M5-25-UCL | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 4.8 |
| SNSLG-M5-30-UCL | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 5.6 |
| SNSLG-M6-12-UCL | 1,770 | 1,947 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5.1 |
| SNSLG-M6-15-UCL | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 15 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5.8 |
| SNSLG-M6-20-UCL | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6.5 |
| SNSLG-M6-25-UCL | 1,910 | 2,101 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 10 | 7.6 |
| SNSLG-M6-30-UCL | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 10 | 8.3 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNSLG-UCL | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L USC洗浄 |
用途
省スペース化・軽量化FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造体/一般産業機械/医療機器/食品機械
特長
- 高強度のステンレス製六角穴付きボルト。
- 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2
- 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
- SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
- 非磁性。
- クリーン洗浄(超音波洗浄)・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。
機械的性質
| 品番・強度区分 | 特性 | ||
|---|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 0.2%耐力(N/mm2) | 伸び(mm) | |
| SNSLG-UCL *1 | 1000 | 800 | 0.3d |
| A2-70・A4-70*2 | 700 | 450 | 0.4d |
| A2-50・A4-50*2 | 500 | 210 | 0.6d |
*1: 社内規格値です。製造ロットごとのテストピースを使用して、確認しています。
*2: JIS B 1054 - 1:2013(ISO 3506 - 1:2009)「耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボルト」の規格値です。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
処理前の素材の値になります。
透磁率の比較
| 品番・材質 | 透磁率 |
|---|---|
| SNSLG-UCLSUS316L | 1.008 |
| SNSL-UCLSUS316L | 1.006 |
| SUSXM7 | 1.4 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
処理前の素材の値になります。