• 特殊ねじ
  • クリーン

六角穴付きボルト(SUS310S)

Socket Head Cap Screw / SUS310S

SNSJ

  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SNSJ六角穴付きボルト(SUS310S)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSJ-M3-6 M3 0.5 6 5.5 3 2.5 2610 0.71 750 825 CAD カート 在庫品
SNSJ-M3-8 M3 0.5 8 5.5 3 2.5 2610 0.8 800 880 CAD カート 在庫品
SNSJ-M3-10 M3 0.5 10 5.5 3 2.5 2610 0.88 800 880 CAD カート 在庫品
SNSJ-M3-12 M3 0.5 12 5.5 3 2.5 2610 0.96 870 957 CAD カート 在庫品
SNSJ-M3-16 M3 0.5 16 5.5 3 2.5 2610 1.2 870 957 CAD カート 在庫品
SNSJ-M3-20 M3 0.5 20 5.5 3 2.5 2610 1.4 960 1,056 CAD カート 在庫品
SNSJ-M4-8 M4 0.7 8 7 4 3 4560 1.7 800 880 CAD カート 在庫品
SNSJ-M4-10 M4 0.7 10 7 4 3 4560 1.8 800 880 CAD カート 在庫品
SNSJ-M4-12 M4 0.7 12 7 4 3 4560 2 870 957 CAD カート 在庫品
SNSJ-M4-16 M4 0.7 16 7 4 3 4560 2.3 870 957 CAD カート 在庫品
SNSJ-M4-20 M4 0.7 20 7 4 3 4560 2.7 960 1,056 CAD カート 在庫品
SNSJ-M4-25 M4 0.7 25 7 4 3 4560 3.2 1,000 1,100 CAD カート 在庫品
SNSJ-M5-10 M5 0.8 10 8.5 5 4 7380 2.7 900 990 CAD カート 在庫品
SNSJ-M5-12 M5 0.8 12 8.5 5 4 7380 3 900 990 CAD カート 在庫品
SNSJ-M5-16 M5 0.8 16 8.5 5 4 7380 3.5 1,000 1,100 CAD カート 在庫品
SNSJ-M5-20 M5 0.8 20 8.5 5 4 7380 4 1,110 1,221 CAD カート 在庫品
SNSJ-M5-25 M5 0.8 25 8.5 5 4 7380 4.8 1,190 1,309 CAD カート 在庫品
SNSJ-M6-12 M6 1 12 10 6 5 10400 5.1 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
SNSJ-M6-16 M6 1 16 10 6 5 10400 5.8 1,190 1,309 CAD カート 在庫品
SNSJ-M6-20 M6 1 20 10 6 5 10400 6.5 1,270 1,397 CAD カート 在庫品
SNSJ-M6-25 M6 1 25 10 6 5 10400 7.6 1,350 1,485 CAD カート 在庫品
SNSJ-M6-30 M6 1 30 10 6 5 10400 8.3 1,460 1,606 CAD カート 在庫品
SNSJ-M8-16 M8 1.25 16 13 8 6 19000 12 1,230 1,353 CAD カート 在庫品
SNSJ-M8-20 M8 1.25 20 13 8 6 19000 13 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
SNSJ-M8-25 M8 1.25 25 13 8 6 19000 15 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
SNSJ-M8-30 M8 1.25 30 13 8 6 19000 17 1,560 1,716 CAD カート 在庫品
SNSJ-M8-35 M8 1.25 35 13 8 6 19000 19 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
SNSJ-M10-20 M10 1.5 20 16 10 8 30100 23 1,800 1,980 CAD カート 在庫品
SNSJ-M10-25 M10 1.5 25 16 10 8 30100 25 1,980 2,178 CAD カート 在庫品
SNSJ-M10-30 M10 1.5 30 16 10 8 30100 28 2,120 2,332 CAD カート 在庫品
SNSJ-M10-35 M10 1.5 35 16 10 8 30100 30 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
SNSJ-M10-40 M10 1.5 40 16 10 8 30100 33 2,420 2,662 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SNSJ
本体 SUS310S

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/硝酸プラント/海洋機器

特長

  • SUS304と比べて耐熱性・耐酸化性・耐硝酸性にすぐれています。
  • SUS310Sは、耐蝕性・高温特性に効果があるNiの含有量を高めた高Niオーステナイト系ステンレスです。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。

機械的性質

SUS310S
引張強さ(N/mm2) 520以上
0.2%耐力(N/mm2) 205以上
伸び(%) 40以上
硬度(HRB) 90以下

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

SUS310S
比重 7.98
耐熱温度*1(℃) 700
電気抵抗率(μΩ・m) 0.78
比熱(J/kg・K) 500
熱伝導率(W/(m・K)) 14
線膨張係数(K-1) 15.9×10-6

*1: SUS310Sの材料の耐熱温度です。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
700℃に加熱すると、引張強さは約60%、耐力は約40%低下します。
事前に必ず実際と同じ使用条件でテストを行い、安全性をご確認ください。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

クリーンにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります