• 取っ手

アルミオーバルチューブラ取っ手

Aluminum Oval Tubular Pull

UVC

  • 1mm指定

形状図

UVCアルミオーバルチューブラ取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
36
L1
すべて
200
250
300
350
400
500
600
800
本体
カラー
すべて
AL
BK
ES

単位 : mm

品番 R H h A a D L L1 L2 Lr 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 1㎜指定 在庫/非在庫
UVC-36-200-AL 8.5 72 45 36 24 41 215 200 171 5 440 1000 AL M8×16 6,920 7,612 CAD カート カート 在庫品
UVC-36-200-BK 8.5 72 45 36 24 41 215 200 171 5 440 1000 BK M8×16 6,920 7,612 CAD カート カート 在庫品
UVC-36-200-ES 8.5 72 45 36 24 41 215 200 171 5 440 1000 ES M8×16 6,920 7,612 CAD カート カート 在庫品
UVC-36-250-AL 8.5 72 45 36 24 41 265 250 221 5 480 1000 AL M8×16 7,380 8,118 CAD カート 在庫品
UVC-36-250-BK 8.5 72 45 36 24 41 265 250 221 5 480 1000 BK M8×16 7,380 8,118 CAD カート カート 在庫品
UVC-36-250-ES 8.5 72 45 36 24 41 265 250 221 5 480 1000 ES M8×16 7,380 8,118 CAD カート カート 在庫品
UVC-36-300-AL 8.5 72 45 36 24 41 315 300 271 5 520 1000 AL M8×16 7,770 8,547 CAD カート カート 在庫品
UVC-36-300-BK 8.5 72 45 36 24 41 315 300 271 5 520 1000 BK M8×16 7,770 8,547 CAD カート カート 在庫品
UVC-36-300-ES 8.5 72 45 36 24 41 315 300 271 5 520 1000 ES M8×16 7,770 8,547 CAD カート カート 在庫品
UVC-36-350-AL 8.5 72 45 36 24 41 365 350 321 5 560 1000 AL M8×16 8,390 9,229 CAD カート カート 在庫品
UVC-36-350-BK 8.5 72 45 36 24 41 365 350 321 5 560 1000 BK M8×16 8,390 9,229 CAD カート カート 在庫品
UVC-36-350-ES 8.5 72 45 36 24 41 365 350 321 5 560 1000 ES M8×16 8,390 9,229 CAD カート カート 在庫品
UVC-36-400-AL 8.5 72 45 36 24 41 415 400 371 5 600 1000 AL M8×16 8,880 9,768 CAD カート カート 在庫品
UVC-36-400-BK 8.5 72 45 36 24 41 415 400 371 5 600 1000 BK M8×16 8,880 9,768 CAD カート カート 在庫品
UVC-36-400-ES 8.5 72 45 36 24 41 415 400 371 5 600 1000 ES M8×16 8,880 9,768 CAD カート カート 在庫品
UVC-36-500-AL 8.5 72 45 36 24 41 515 500 471 5 680 1000 AL M8×16 9,500 10,450 CAD カート カート 在庫品
UVC-36-500-BK 8.5 72 45 36 24 41 515 500 471 5 680 1000 BK M8×16 9,500 10,450 CAD カート カート 在庫品
UVC-36-500-ES 8.5 72 45 36 24 41 515 500 471 5 680 1000 ES M8×16 9,500 10,450 CAD カート カート 在庫品
UVC-36-600-AL 8.5 72 45 36 24 41 615 600 571 5 760 1000 AL M8×16 10,500 11,550 CAD カート カート 在庫品
UVC-36-600-BK 8.5 72 45 36 24 41 615 600 571 5 760 1000 BK M8×16 10,500 11,550 CAD カート カート 在庫品
UVC-36-600-ES 8.5 72 45 36 24 41 615 600 571 5 760 1000 ES M8×16 10,500 11,550 CAD カート カート 在庫品
UVC-36-800-AL 8.5 72 45 36 24 41 815 800 771 5 920 1000 AL M8×16 12,200 13,420 CAD カート カート 在庫品
UVC-36-800-BK 8.5 72 45 36 24 41 815 800 771 5 920 1000 BK M8×16 12,200 13,420 CAD カート カート 在庫品
UVC-36-800-ES 8.5 72 45 36 24 41 815 800 771 5 920 1000 ES M8×16 12,200 13,420 CAD カート カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UVC-AL/UVC-ES UVC-BK
パイプ アルミニウム合金
アルマイト処理(シルバー)
アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
カバーキャップ ポリアセタール
(ライトグレー)
ポリアセタール
(ライトグレー)
ブラケット 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
タッピンねじ スティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7 SUSXM7

特長

  • 前面から取りつける取っ手。
  • パイプの断面が楕円形状の握りやすい取っ手です。
  • 取りつけ寸法は、200mm-800mmのワイドバリエーション。
  • 1mm単位で取りつけ寸法L1を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
  • 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケットの色が選択できます。
末尾記号 パイプ ブラケット
AL アルマイト処理(シルバー) つや消し黒
ES アルマイト処理(シルバー) つや消しシルバー
BK 静電塗装(つや消し黒) つや消し黒
  • 六角穴付きボルト(M8)を使用して取りつけてください。
    *六角穴付きボルトは付属していません。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M8×16 280

*1: アルミオーバルチューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれておりません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります