• 取っ手

アルミパイプ

Aluminum Pipe

UHT

  • 1mm指定

形状図

UHTアルミパイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L4
すべて
174
194
244
294
344
394
192
242
292
342
392
492
592
992
189
289
339
389
489
589
989
A
すべて
20
28
30
適用タッピンねじ
サイズ
すべて
M5
M6
M4
本体
カラー
すべて
AL
BK

単位 : mm

品番 L4 A A2 b 質量
(g)
適用タッピンねじ
サイズ
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 1㎜指定 在庫/非在庫
UHT-20-174-AL 174 20 17 4.5 58 M5 AL 1,220 1,342 CAD カート カート 在庫品
UHT-20-174-BK 174 20 17 4.5 58 M5 BK 1,220 1,342 CAD カート 在庫品
UHT-20-194-AL 194 20 17 4.5 65 M5 AL 1,340 1,474 CAD カート カート 在庫品
UHT-20-194-BK 194 20 17 4.5 65 M5 BK 1,340 1,474 CAD カート カート 在庫品
UHT-20-244-AL 244 20 17 4.5 82 M5 AL 1,540 1,694 CAD カート カート 在庫品
UHT-20-244-BK 244 20 17 4.5 82 M5 BK 1,540 1,694 CAD カート カート 在庫品
UHT-20-294-AL 294 20 17 4.5 99 M5 AL 1,630 1,793 CAD カート カート 在庫品
UHT-20-294-BK 294 20 17 4.5 99 M5 BK 1,630 1,793 CAD カート カート 在庫品
UHT-20-344-AL 344 20 17 4.5 116 M5 AL 1,810 1,991 CAD カート カート 在庫品
UHT-20-344-BK 344 20 17 4.5 116 M5 BK 1,810 1,991 CAD カート 在庫品
UHT-20-394-AL 394 20 17 4.5 133 M5 AL 2,190 2,409 CAD カート カート 在庫品
UHT-20-394-BK 394 20 17 4.5 133 M5 BK 2,190 2,409 CAD カート カート 在庫品
UHT-28-192-AL 192 28 25 5.5 90 M6 AL 1,560 1,716 CAD カート カート 在庫品
UHT-28-192-BK 192 28 25 5.5 90 M6 BK 1,560 1,716 CAD カート 在庫品
UHT-28-242-AL 242 28 25 5.5 114 M6 AL 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
UHT-28-242-BK 242 28 25 5.5 114 M6 BK 1,860 2,046 CAD カート カート 在庫品
UHT-28-292-AL 292 28 25 5.5 138 M6 AL 2,110 2,321 CAD カート カート 在庫品
UHT-28-292-BK 292 28 25 5.5 138 M6 BK 2,110 2,321 CAD カート カート 在庫品
UHT-28-342-AL 342 28 25 5.5 162 M6 AL 2,320 2,552 CAD カート カート 在庫品
UHT-28-342-BK 342 28 25 5.5 162 M6 BK 2,320 2,552 CAD カート カート 在庫品
UHT-28-392-AL 392 28 25 5.5 186 M6 AL 2,620 2,882 CAD カート カート 在庫品
UHT-28-392-BK 392 28 25 5.5 186 M6 BK 2,620 2,882 CAD カート カート 在庫品
UHT-28-492-AL 492 28 25 5.5 234 M6 AL 3,380 3,718 CAD カート カート 在庫品
UHT-28-492-BK 492 28 25 5.5 234 M6 BK 3,380 3,718 CAD カート カート 在庫品
UHT-28-592-AL 592 28 25 5.5 282 M6 AL 4,060 4,466 CAD カート カート 在庫品
UHT-28-592-BK 592 28 25 5.5 282 M6 BK 4,060 4,466 CAD カート カート 在庫品
UHT-28-992-AL 992 28 25 5.5 474 M6 AL 6,940 7,634 CAD カート カート 在庫品
UHT-28-992-BK 992 28 25 5.5 474 M6 BK 6,940 7,634 CAD カート カート 在庫品
UHT-30-189-AL 189 30 27 3.6 102 M4 AL 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
UHT-30-189-BK 189 30 27 3.6 102 M4 BK 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
UHT-30-289-AL 289 30 27 3.6 158 M4 AL 2,510 2,761 CAD カート カート 在庫品
UHT-30-289-BK 289 30 27 3.6 158 M4 BK 2,510 2,761 CAD カート カート 在庫品
UHT-30-339-AL 339 30 27 3.6 186 M4 AL 2,730 3,003 CAD カート カート 在庫品
UHT-30-339-BK 339 30 27 3.6 186 M4 BK 2,730 3,003 CAD カート カート 在庫品
UHT-30-389-AL 389 30 27 3.6 214 M4 AL 3,200 3,520 CAD カート カート 在庫品
UHT-30-389-BK 389 30 27 3.6 214 M4 BK 3,200 3,520 CAD カート カート 在庫品
UHT-30-489-AL 489 30 27 3.6 270 M4 AL 3,750 4,125 CAD カート カート 在庫品
UHT-30-489-BK 489 30 27 3.6 270 M4 BK 3,750 4,125 CAD カート カート 在庫品
UHT-30-589-AL 589 30 27 3.6 326 M4 AL 4,490 4,939 CAD カート カート 在庫品
UHT-30-589-BK 589 30 27 3.6 326 M4 BK 4,490 4,939 CAD カート カート 在庫品
UHT-30-989-AL 989 30 27 3.6 550 M4 AL 8,490 9,339 CAD カート 在庫品
UHT-30-989-BK 989 30 27 3.6 550 M4 BK 8,490 9,339 CAD カート カート 在庫品
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
UHT-AL UHT-BK
パイプ アルミニウム合金
アルマイト処理(シルバー)
アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)

特長

  • 取っ手の用途に適したアルミニウム製パイプ。
  • パイプ端面をねじで固定できる形状になっており、通常のパイプでは取りつけできない箇所にも取りつけることができます。
  • タッピンねじ等で簡単に固定できます。
  • アルミプロファイルになっているため、パイプをどの位置で切ってもねじ用の下穴があります。
  • 1mm単位でパイプの全長L4を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
  • 品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。
    末尾記号AL----アルマイト処理(シルバー)
    末尾記号BK----静電塗装(つや消し黒)

関連商品

ブラケットUSAFUSBFと組み合わせて取っ手にできます。
USAFUSBF

UHTアルミパイプ

パイプ用キャップUCAでパイプ端面を美しく装飾できます。
UCA

UHTアルミパイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります