• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着)

Leveling Adjuster with Wrench Flat at the Bottom - for use with Anchor Bolt

FEAMS-D3-T

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FEAMS-D3-Tレベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの有無
すべて
無し
有り
D
すべて
50
60
80
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h d r C F sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FEAMS-50-M16-75-D3-T 無し 50 M16 2 75 17 2.5 4 13 15 45 60 12 - - 14000 181 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-50-M16-100-D3-T 無し 50 M16 2 100 17 2.5 4 13 15 45 60 12 - - 14000 240 4,330 4,763 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-50-M16-125-D3-T 無し 50 M16 2 125 17 2.5 4 13 15 45 60 12 - - 14000 246 5,110 5,621 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-50-M16-150-D3-T 無し 50 M16 2 150 17 2.5 4 13 15 45 60 12 - - 14000 278 5,240 5,764 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-50-M16-200-D3-T 無し 50 M16 2 200 17 2.5 4 13 15 45 60 12 - - 14000 351 7,070 7,777 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-60-M16-75-D3-T 無し 60 M16 2 75 17 2.5 4.5 13 15 50 65 12 - - 16000 206 5,110 5,621 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-60-M16-100-D3-T 無し 60 M16 2 100 17 2.5 4.5 13 15 50 65 12 - - 16000 239 5,490 6,039 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-60-M16-125-D3-T 無し 60 M16 2 125 17 2.5 4.5 13 15 50 65 12 - - 16000 271 5,760 6,336 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-60-M16-150-D3-T 無し 60 M16 2 150 17 2.5 4.5 13 15 50 65 12 - - 16000 303 5,890 6,479 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-60-M16-200-D3-T 無し 60 M16 2 200 17 2.5 4.5 13 15 50 65 12 - - 16000 379 7,590 8,349 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-80-M16-75-D3-T 無し 80 M16 2 75 18 3 5 13 15 70 85 12 - - 20000 308 6,540 7,194 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-80-M16-100-D3-T 無し 80 M16 2 100 18 3 5 13 15 70 85 12 - - 20000 341 6,930 7,623 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-80-M16-125-D3-T 無し 80 M16 2 125 18 3 5 13 15 70 85 12 - - 20000 373 7,200 7,920 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-80-M16-150-D3-T 無し 80 M16 2 150 18 3 5 13 15 70 85 12 - - 20000 405 7,330 8,063 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-80-M16-200-D3-T 無し 80 M16 2 200 18 3 5 13 15 70 85 12 - - 20000 446 9,020 9,922 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-80-M20-75-D3-T 無し 80 M20 2.5 75 18 3 5 13 15 70 85 15 - - 20000 362 7,850 8,635 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-80-M20-100-D3-T 無し 80 M20 2.5 100 18 3 5 13 15 70 85 15 - - 20000 421 8,890 9,779 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-80-M20-125-D3-T 無し 80 M20 2.5 125 18 3 5 13 15 70 85 15 - - 20000 440 9,290 10,219 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-80-M20-150-D3-T 無し 80 M20 2.5 150 18 3 5 13 15 70 85 15 - - 20000 522 9,550 10,505 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-80-M20-200-D3-T 無し 80 M20 2.5 200 18 3 5 13 15 70 85 15 - - 20000 622 11,400 12,540 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-80-M24-100-D3-T 無し 80 M24 3 100 21 3 5 13 15 70 85 19 - - 20000 527 9,550 10,505 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-80-M24-125-D3-T 無し 80 M24 3 125 21 3 5 13 15 70 85 19 - - 20000 607 10,100 11,110 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-80-M24-150-D3-T 無し 80 M24 3 150 21 3 5 13 15 70 85 19 - - 20000 673 10,400 11,440 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-80-M24-200-D3-T 無し 80 M24 3 200 21 3 5 13 15 70 85 19 - - 20000 819 11,400 12,540 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-50-M16-75-D3-TK 有り 50 M16 2 75 17 2.5 4 13 15 45 60 12 24 14.8 14000 215 4,840 5,324 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-50-M16-100-D3-TK 有り 50 M16 2 100 17 2.5 4 13 15 45 60 12 24 14.8 14000 240 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-50-M16-125-D3-TK 有り 50 M16 2 125 17 2.5 4 13 15 45 60 12 24 14.8 14000 280 5,370 5,907 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-50-M16-150-D3-TK 有り 50 M16 2 150 17 2.5 4 13 15 45 60 12 24 14.8 14000 312 5,490 6,039 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-50-M16-200-D3-TK 有り 50 M16 2 200 17 2.5 4 13 15 45 60 12 24 14.8 14000 380 7,330 8,063 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-60-M16-75-D3-TK 有り 60 M16 2 75 17 2.5 4.5 13 15 50 65 12 24 14.8 16000 240 5,370 5,907 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-60-M16-100-D3-TK 有り 60 M16 2 100 17 2.5 4.5 13 15 50 65 12 24 14.8 16000 273 5,760 6,336 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-60-M16-125-D3-TK 有り 60 M16 2 125 17 2.5 4.5 13 15 50 65 12 24 14.8 16000 305 6,020 6,622 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-60-M16-150-D3-TK 有り 60 M16 2 150 17 2.5 4.5 13 15 50 65 12 24 14.8 16000 337 6,150 6,765 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-60-M16-200-D3-TK 有り 60 M16 2 200 17 2.5 4.5 13 15 50 65 12 24 14.8 16000 413 7,850 8,635 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-80-M16-75-D3-TK 有り 80 M16 2 75 18 3 5 13 15 70 85 12 24 14.8 20000 342 6,800 7,480 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-80-M16-100-D3-TK 有り 80 M16 2 100 18 3 5 13 15 70 85 12 24 14.8 20000 375 7,200 7,920 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-80-M16-125-D3-TK 有り 80 M16 2 125 18 3 5 13 15 70 85 12 24 14.8 20000 407 7,460 8,206 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-80-M16-150-D3-TK 有り 80 M16 2 150 18 3 5 13 15 70 85 12 24 14.8 20000 439 7,590 8,349 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-80-M16-200-D3-TK 有り 80 M16 2 200 18 3 5 13 15 70 85 12 24 14.8 20000 510 9,290 10,219 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-80-M20-75-D3-TK 有り 80 M20 2.5 75 18 3 5 13 15 70 85 15 30 18 20000 415 8,240 9,064 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-80-M20-100-D3-TK 有り 80 M20 2.5 100 18 3 5 13 15 70 85 15 30 18 20000 474 9,290 10,219 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-80-M20-125-D3-TK 有り 80 M20 2.5 125 18 3 5 13 15 70 85 15 30 18 20000 524 9,680 10,648 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-80-M20-150-D3-TK 有り 80 M20 2.5 150 18 3 5 13 15 70 85 15 30 18 20000 575 9,940 10,934 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-80-M20-200-D3-TK 有り 80 M20 2.5 200 18 3 5 13 15 70 85 15 30 18 20000 675 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-80-M24-100-D3-TK 有り 80 M24 3 100 21 3 5 13 15 70 85 19 36 21.5 20000 627 10,200 11,220 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-80-M24-125-D3-TK 有り 80 M24 3 125 21 3 5 13 15 70 85 19 36 21.5 20000 707 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-80-M24-150-D3-TK 有り 80 M24 3 150 21 3 5 13 15 70 85 19 36 21.5 20000 780 11,000 12,100 CAD カート 実働15日目出荷
FEAMS-80-M24-200-D3-TK 有り 80 M24 3 200 21 3 5 13 15 70 85 19 36 21.5 20000 919 12,100 13,310 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

FEAMS-D3-T FEAMS-D3-TK
ねじ SUS303 SUS303
パッド SUS304 SUS304
六角穴付き皿ボルト ステンレス鋼 ステンレス鋼
ラバーディスク NBR(黒)
硬度ショアA70±5
NBR(黒)
硬度ショアA70±5
ロックナット SUS304相当

特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
  • アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
  • ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
  • ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
FEAMS-D3-T なし
FEAMS-D3-TK あり

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります