• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着)

Leveling Adjuster with Wrench Flat at the Bottom - for use with Anchor Bolt

FEAML-D3-T

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FEAML-D3-Tレベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの有無
すべて
無し
有り
D
すべて
50
60
80
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h d r C F sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FEAML-50-M16-75-D3-T 無し 50 M16 2 75 17 2.5 4 13 15 45 60 12 - - 14000 202 4,540 4,994 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M16-100-D3-T 無し 50 M16 2 100 17 2.5 4 13 15 45 60 12 - - 14000 235 5,110 5,621 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M16-125-D3-T 無し 50 M16 2 125 17 2.5 4 13 15 45 60 12 - - 14000 268 5,490 6,039 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M16-150-D3-T 無し 50 M16 2 150 17 2.5 4 13 15 45 60 12 - - 14000 303 6,150 6,765 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M16-200-D3-T 無し 50 M16 2 200 17 2.5 4 13 15 45 60 12 - - 14000 367 6,930 7,623 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M16-75-D3-T 無し 60 M16 2 75 17 2.5 4.5 13 15 50 65 12 - - 16000 227 5,240 5,764 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M16-100-D3-T 無し 60 M16 2 100 17 2.5 4.5 13 15 50 65 12 - - 16000 260 5,760 6,336 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M16-125-D3-T 無し 60 M16 2 125 17 2.5 4.5 13 15 50 65 12 - - 16000 293 6,150 6,765 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M16-150-D3-T 無し 60 M16 2 150 17 2.5 4.5 13 15 50 65 12 - - 16000 329 6,800 7,480 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M16-200-D3-T 無し 60 M16 2 200 17 2.5 4.5 13 15 50 65 12 - - 16000 392 7,590 8,349 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M16-75-D3-T 無し 80 M16 2 75 18 3 5 13 15 70 85 12 - - 20000 328 7,200 7,920 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M16-100-D3-T 無し 80 M16 2 100 18 3 5 13 15 70 85 12 - - 20000 361 7,850 8,635 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M16-125-D3-T 無し 80 M16 2 125 18 3 5 13 15 70 85 12 - - 20000 394 8,240 9,064 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M16-150-D3-T 無し 80 M16 2 150 18 3 5 13 15 70 85 12 - - 20000 430 8,760 9,636 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M16-200-D3-T 無し 80 M16 2 200 18 3 5 13 15 70 85 12 - - 20000 493 9,680 10,648 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M20-75-D3-T 無し 80 M20 2.5 75 19 3 5 13 15 70 85 15 - - 20000 390 7,980 8,778 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M20-100-D3-T 無し 80 M20 2.5 100 19 3 5 13 15 70 85 15 - - 20000 442 8,640 9,504 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M20-125-D3-T 無し 80 M20 2.5 125 19 3 5 13 15 70 85 15 - - 20000 493 9,420 10,362 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M20-150-D3-T 無し 80 M20 2.5 150 19 3 5 13 15 70 85 15 - - 20000 548 10,200 11,220 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M20-200-D3-T 無し 80 M20 2.5 200 19 3 5 13 15 70 85 15 - - 20000 648 11,500 12,650 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M24-100-D3-T 無し 80 M24 3 100 22 3 5 13 15 70 85 19 - - 22000 550 10,200 11,220 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M24-125-D3-T 無し 80 M24 3 125 22 3 5 13 15 70 85 19 - - 22000 625 11,400 12,540 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M24-150-D3-T 無し 80 M24 3 150 22 3 5 13 15 70 85 19 - - 22000 700 12,400 13,640 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M24-200-D3-T 無し 80 M24 3 200 22 3 5 13 15 70 85 19 - - 22000 850 14,100 15,510 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M16-75-D3-TK 有り 50 M16 2 75 17 2.5 4 13 15 45 60 12 24 14.8 14000 211 4,840 5,324 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M16-100-D3-TK 有り 50 M16 2 100 17 2.5 4 13 15 45 60 12 24 14.8 14000 244 5,490 6,039 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M16-125-D3-TK 有り 50 M16 2 125 17 2.5 4 13 15 45 60 12 24 14.8 14000 277 5,890 6,479 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M16-150-D3-TK 有り 50 M16 2 150 17 2.5 4 13 15 45 60 12 24 14.8 14000 312 6,540 7,194 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-50-M16-200-D3-TK 有り 50 M16 2 200 17 2.5 4 13 15 45 60 12 24 14.8 14000 376 7,330 8,063 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M16-75-D3-TK 有り 60 M16 2 75 17 2.5 4.5 13 15 50 65 12 24 14.8 16000 236 5,630 6,193 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M16-100-D3-TK 有り 60 M16 2 100 17 2.5 4.5 13 15 50 65 12 24 14.8 16000 269 6,150 6,765 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M16-125-D3-TK 有り 60 M16 2 125 17 2.5 4.5 13 15 50 65 12 24 14.8 16000 302 6,540 7,194 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M16-150-D3-TK 有り 60 M16 2 150 17 2.5 4.5 13 15 50 65 12 24 14.8 16000 338 7,200 7,920 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-60-M16-200-D3-TK 有り 60 M16 2 200 17 2.5 4.5 13 15 50 65 12 24 14.8 16000 401 7,980 8,778 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M16-75-D3-TK 有り 80 M16 2 75 18 3 5 13 15 70 85 12 24 14.8 20000 337 7,590 8,349 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M16-100-D3-TK 有り 80 M16 2 100 18 3 5 13 15 70 85 12 24 14.8 20000 370 8,240 9,064 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M16-125-D3-TK 有り 80 M16 2 125 18 3 5 13 15 70 85 12 24 14.8 20000 403 8,640 9,504 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M16-150-D3-TK 有り 80 M16 2 150 18 3 5 13 15 70 85 12 24 14.8 20000 439 9,160 10,076 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M16-200-D3-TK 有り 80 M16 2 200 18 3 5 13 15 70 85 12 24 14.8 20000 502 10,100 11,110 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M20-75-D3-TK 有り 80 M20 2.5 75 19 3 5 13 15 70 85 15 30 18 20000 399 8,760 9,636 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M20-100-D3-TK 有り 80 M20 2.5 100 19 3 5 13 15 70 85 15 30 18 20000 451 9,420 10,362 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M20-125-D3-TK 有り 80 M20 2.5 125 19 3 5 13 15 70 85 15 30 18 20000 502 10,200 11,220 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M20-150-D3-TK 有り 80 M20 2.5 150 19 3 5 13 15 70 85 15 30 18 20000 557 11,000 12,100 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M20-200-D3-TK 有り 80 M20 2.5 200 19 3 5 13 15 70 85 15 30 18 20000 657 12,400 13,640 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M24-100-D3-TK 有り 80 M24 3 100 22 3 5 13 15 70 85 19 36 21.5 22000 559 11,500 12,650 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M24-125-D3-TK 有り 80 M24 3 125 22 3 5 13 15 70 85 19 36 21.5 22000 634 12,600 13,860 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M24-150-D3-TK 有り 80 M24 3 150 22 3 5 13 15 70 85 19 36 21.5 22000 709 13,600 14,960 CAD カート 実働15日目出荷
FEAML-80-M24-200-D3-TK 有り 80 M24 3 200 22 3 5 13 15 70 85 19 36 21.5 22000 859 15,300 16,830 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

FEAML-D3-T FEAML-D3-TK
ねじ SUS316L SUS316L
パッド SUS316L SUS316L
六角穴付き皿ボルト ステンレス鋼 ステンレス鋼
ラバーディスク NBR(黒)
硬度ショアA70±5
NBR(黒)
硬度ショアA70±5
ロックナット SUS316L

特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
  • アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
  • ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
  • ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
FEAML-D3-T なし
FEAML-D3-TK あり

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります