• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき

Leveling Adjuster with External Hexagon at the Bottom - for use with Anchor Bolt

FEAM-A1-S

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FEAM-A1-Sレベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの有無
すべて
無し
有り
D
すべて
50
60
80
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h d r C F sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FEAM-50-M8-40-A1-S 無し 50 M8 1.25 40 11 2.5 2 13 15 45 60 17 - - 8000 89 1,840 2,024 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-50-M8-50-A1-S 無し 50 M8 1.25 50 11 2.5 2 13 15 45 60 17 - - 8000 92 1,840 2,024 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-50-M8-63-A1-S 無し 50 M8 1.25 63 11 2.5 2 13 15 45 60 17 - - 8000 96 1,840 2,024 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-50-M10-50-A1-S 無し 50 M10 1.5 50 11 2.5 2 13 15 45 60 17 - - 8000 110 1,970 2,167 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-50-M10-60-A1-S 無し 50 M10 1.5 60 11 2.5 2 13 15 45 60 17 - - 8000 127 2,110 2,321 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-50-M10-80-A1-S 無し 50 M10 1.5 80 11 2.5 2 13 15 45 60 17 - - 8000 136 2,110 2,321 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-50-M10-100-A1-S 無し 50 M10 1.5 100 11 2.5 2 13 15 45 60 17 - - 8000 146 2,230 2,453 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-50-M12-60-A1-S 無し 50 M12 1.75 60 11 2.5 2 13 15 45 60 17 - - 8000 139 2,360 2,596 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-50-M12-80-A1-S 無し 50 M12 1.75 80 11 2.5 2 13 15 45 60 17 - - 8000 154 2,360 2,596 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-50-M12-100-A1-S 無し 50 M12 1.75 100 11 2.5 2 13 15 45 60 17 - - 8000 168 2,490 2,739 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-50-M12-125-A1-S 無し 50 M12 1.75 125 11 2.5 2 13 15 45 60 17 - - 8000 170 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-60-M8-40-A1-S 無し 60 M8 1.25 40 11 2.5 2 13 15 50 65 17 - - 8000 109 1,970 2,167 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-60-M8-50-A1-S 無し 60 M8 1.25 50 11 2.5 2 13 15 50 65 17 - - 8000 112 1,970 2,167 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-60-M8-63-A1-S 無し 60 M8 1.25 63 11 2.5 2 13 15 50 65 17 - - 8000 116 1,970 2,167 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-60-M10-50-A1-S 無し 60 M10 1.5 50 11 2.5 2 13 15 50 65 17 - - 10000 130 2,110 2,321 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-60-M10-60-A1-S 無し 60 M10 1.5 60 11 2.5 2 13 15 50 65 17 - - 10000 140 2,110 2,321 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-60-M10-80-A1-S 無し 60 M10 1.5 80 11 2.5 2 13 15 50 65 17 - - 10000 156 2,230 2,453 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-60-M10-100-A1-S 無し 60 M10 1.5 100 11 2.5 2 13 15 50 65 17 - - 10000 166 2,360 2,596 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-60-M12-60-A1-S 無し 60 M12 1.75 60 11 2.5 2 13 15 50 65 17 - - 10000 159 2,360 2,596 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-60-M12-80-A1-S 無し 60 M12 1.75 80 11 2.5 2 13 15 50 65 17 - - 10000 174 2,490 2,739 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-60-M12-100-A1-S 無し 60 M12 1.75 100 11 2.5 2 13 15 50 65 17 - - 10000 188 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-60-M12-125-A1-S 無し 60 M12 1.75 125 11 2.5 2 13 15 50 65 17 - - 10000 210 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-80-M8-40-A1-S 無し 80 M8 1.25 40 12 3 2 13 15 70 85 17 - - 8000 198 2,360 2,596 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-80-M8-50-A1-S 無し 80 M8 1.25 50 12 3 2 13 15 70 85 17 - - 8000 201 2,360 2,596 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-80-M8-63-A1-S 無し 80 M8 1.25 63 12 3 2 13 15 70 85 17 - - 8000 205 2,360 2,596 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-80-M10-50-A1-S 無し 80 M10 1.5 50 12 3 2 13 15 70 85 17 - - 10000 219 2,490 2,739 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-80-M10-60-A1-S 無し 80 M10 1.5 60 12 3 2 13 15 70 85 17 - - 10000 236 2,490 2,739 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-80-M10-80-A1-S 無し 80 M10 1.5 80 12 3 2 13 15 70 85 17 - - 10000 245 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-80-M10-100-A1-S 無し 80 M10 1.5 100 12 3 2 13 15 70 85 17 - - 10000 255 2,750 3,025 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-80-M12-60-A1-S 無し 80 M12 1.75 60 12 3 2 13 15 70 85 17 - - 12000 248 2,750 3,025 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-80-M12-80-A1-S 無し 80 M12 1.75 80 12 3 2 13 15 70 85 17 - - 12000 263 2,890 3,179 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-80-M12-100-A1-S 無し 80 M12 1.75 100 12 3 2 13 15 70 85 17 - - 12000 277 3,020 3,322 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-80-M12-125-A1-S 無し 80 M12 1.75 125 12 3 2 13 15 70 85 17 - - 12000 299 3,020 3,322 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-50-M8-40-A1-SK 有り 50 M8 1.25 40 11 2.5 2 13 15 45 60 17 13 6.8 8000 94 1,970 2,167 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-50-M8-50-A1-SK 有り 50 M8 1.25 50 11 2.5 2 13 15 45 60 17 13 6.8 8000 97 1,970 2,167 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-50-M8-63-A1-SK 有り 50 M8 1.25 63 11 2.5 2 13 15 45 60 17 13 6.8 8000 101 1,970 2,167 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-50-M10-50-A1-SK 有り 50 M10 1.5 50 11 2.5 2 13 15 45 60 17 16 8.4 8000 119 2,110 2,321 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-50-M10-60-A1-SK 有り 50 M10 1.5 60 11 2.5 2 13 15 45 60 17 16 8.4 8000 116 2,230 2,453 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-50-M10-80-A1-SK 有り 50 M10 1.5 80 11 2.5 2 13 15 45 60 17 16 8.4 8000 145 2,230 2,453 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-50-M10-100-A1-SK 有り 50 M10 1.5 100 11 2.5 2 13 15 45 60 17 16 8.4 8000 155 2,360 2,596 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-50-M12-60-A1-SK 有り 50 M12 1.75 60 11 2.5 2 13 15 45 60 17 18 10.8 8000 153 2,490 2,739 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-50-M12-80-A1-SK 有り 50 M12 1.75 80 11 2.5 2 13 15 45 60 17 18 10.8 8000 168 2,490 2,739 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-50-M12-100-A1-SK 有り 50 M12 1.75 100 11 2.5 2 13 15 45 60 17 18 10.8 8000 182 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-50-M12-125-A1-SK 有り 50 M12 1.75 125 11 2.5 2 13 15 45 60 17 18 10.8 8000 170 2,750 3,025 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-60-M8-40-A1-SK 有り 60 M8 1.25 40 11 2.5 2 13 15 50 65 17 13 6.8 8000 114 2,110 2,321 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-60-M8-50-A1-SK 有り 60 M8 1.25 50 11 2.5 2 13 15 50 65 17 13 6.8 8000 117 2,110 2,321 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-60-M8-63-A1-SK 有り 60 M8 1.25 63 11 2.5 2 13 15 50 65 17 13 6.8 8000 121 2,110 2,321 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-60-M10-50-A1-SK 有り 60 M10 1.5 50 11 2.5 2 13 15 50 65 17 16 8.4 10000 139 2,230 2,453 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-60-M10-60-A1-SK 有り 60 M10 1.5 60 11 2.5 2 13 15 50 65 17 16 8.4 10000 156 2,230 2,453 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-60-M10-80-A1-SK 有り 60 M10 1.5 80 11 2.5 2 13 15 50 65 17 16 8.4 10000 165 2,360 2,596 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-60-M10-100-A1-SK 有り 60 M10 1.5 100 11 2.5 2 13 15 50 65 17 16 8.4 10000 175 2,490 2,739 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-60-M12-60-A1-SK 有り 60 M12 1.75 60 11 2.5 2 13 15 50 65 17 18 10.8 10000 160 2,490 2,739 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-60-M12-80-A1-SK 有り 60 M12 1.75 80 11 2.5 2 13 15 50 65 17 18 10.8 10000 188 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-60-M12-100-A1-SK 有り 60 M12 1.75 100 11 2.5 2 13 15 50 65 17 18 10.8 10000 202 2,750 3,025 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-60-M12-125-A1-SK 有り 60 M12 1.75 125 11 2.5 2 13 15 50 65 17 18 10.8 10000 224 2,750 3,025 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-80-M8-40-A1-SK 有り 80 M8 1.25 40 12 3 2 13 15 70 85 17 13 6.8 8000 203 2,490 2,739 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-80-M8-50-A1-SK 有り 80 M8 1.25 50 12 3 2 13 15 70 85 17 13 6.8 8000 206 2,490 2,739 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-80-M8-63-A1-SK 有り 80 M8 1.25 63 12 3 2 13 15 70 85 17 13 6.8 8000 210 2,490 2,739 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-80-M10-50-A1-SK 有り 80 M10 1.5 50 12 3 2 13 15 70 85 17 16 8.4 10000 228 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-80-M10-60-A1-SK 有り 80 M10 1.5 60 12 3 2 13 15 70 85 17 16 8.4 10000 245 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-80-M10-80-A1-SK 有り 80 M10 1.5 80 12 3 2 13 15 70 85 17 16 8.4 10000 254 2,750 3,025 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-80-M10-100-A1-SK 有り 80 M10 1.5 100 12 3 2 13 15 70 85 17 16 8.4 10000 264 2,890 3,179 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-80-M12-60-A1-SK 有り 80 M12 1.75 60 12 3 2 13 15 70 85 17 18 10.8 12000 262 2,890 3,179 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-80-M12-80-A1-SK 有り 80 M12 1.75 80 12 3 2 13 15 70 85 17 18 10.8 12000 277 3,020 3,322 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-80-M12-100-A1-SK 有り 80 M12 1.75 100 12 3 2 13 15 70 85 17 18 10.8 12000 291 3,150 3,465 CAD カート 実働15日目出荷
FEAM-80-M12-125-A1-SK 有り 80 M12 1.75 125 12 3 2 13 15 70 85 17 18 10.8 12000 313 3,150 3,465 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

FEAM-A1-S FEAM-A1-SK
ねじ スティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
パッド スティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
六角穴付き皿ボルト ステンレス鋼 ステンレス鋼
ラバーディスク TPE(黒)
硬度ショアA80(参考)
TPE(黒)
硬度ショアA80(参考)
ロックナット スティール
三価クロメート処理

特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
  • アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
  • ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
  • ラバーディスクは取りはずし可能です。
  • ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
FEAM-A1-S なし
FEAM-A1-SK あり

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります