• account
  • アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - ポリアセタールキャップつき

Leveling Adjuster with Cap

FDMS-KSE

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FDMS-KSEレベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
25
32
40
50
60
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H h sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
FDMS-25-M6-40-KSE 5,030 5,533 CAD カート 実働15日目出荷25 M6 1 40 20.5 5.5 12 10 5.2 4000 45
FDMS-25-M6-50-KSE 5,030 5,533 CAD カート 実働15日目出荷25 M6 1 50 20.5 5.5 12 10 5.2 4000 47
FDMS-25-M6-63-KSE 5,390 5,929 CAD カート 実働15日目出荷25 M6 1 63 20.5 5.5 12 10 5.2 4000 50
FDMS-25-M8-40-KSE 4,830 5,313 CAD カート 実働15日目出荷25 M8 1.25 40 20.5 5.5 12 13 6.8 7000 56
FDMS-25-M8-50-KSE 4,980 5,478 CAD カート 実働15日目出荷25 M8 1.25 50 20.5 5.5 12 13 6.8 7000 60
FDMS-25-M8-63-KSE 5,100 5,610 CAD カート 実働15日目出荷25 M8 1.25 63 20.5 5.5 12 13 6.8 7000 62
FDMS-25-M10-50-KSE 5,130 5,643 CAD カート 実働15日目出荷25 M10 1.5 50 20.5 5.5 12 16 8.4 11000 70
FDMS-25-M10-63-KSE 5,210 5,731 CAD カート 実働15日目出荷25 M10 1.5 63 20.5 5.5 12 16 8.4 11000 74
FDMS-25-M10-80-KSE 5,690 6,259 CAD カート 実働15日目出荷25 M10 1.5 80 20.5 5.5 12 16 8.4 11000 82
FDMS-32-M8-40-KSE 5,500 6,050 CAD カート 実働15日目出荷32 M8 1.25 40 24.5 6.5 12 13 6.8 7000 78
FDMS-32-M8-50-KSE 5,640 6,204 CAD カート 実働15日目出荷32 M8 1.25 50 24.5 6.5 12 13 6.8 7000 81
FDMS-32-M8-63-KSE 5,760 6,336 CAD カート 実働15日目出荷32 M8 1.25 63 24.5 6.5 12 13 6.8 7000 90
FDMS-32-M10-50-KSE 5,970 6,567 CAD カート 実働15日目出荷32 M10 1.5 50 24.5 6.5 15 16 8.4 11000 105
FDMS-32-M10-63-KSE 6,050 6,655 CAD カート 実働15日目出荷32 M10 1.5 63 24.5 6.5 15 16 8.4 11000 110
FDMS-32-M10-80-KSE 6,520 7,172 CAD カート 実働15日目出荷32 M10 1.5 80 24.5 6.5 15 16 8.4 11000 120
FDMS-32-M12-63-KSE 6,520 7,172 CAD カート 実働15日目出荷32 M12 1.75 63 24.5 6.5 15 18 10.8 16000 128
FDMS-32-M12-80-KSE 6,850 7,535 CAD カート 実働15日目出荷32 M12 1.75 80 24.5 6.5 15 18 10.8 16000 141
FDMS-32-M12-100-KSE 7,120 7,832 CAD カート 実働15日目出荷32 M12 1.75 100 24.5 6.5 15 18 10.8 16000 156
FDMS-40-M8-50-KSE 6,930 7,623 CAD カート 実働15日目出荷40 M8 1.25 50 27.5 7.5 15 13 6.8 7000 130
FDMS-40-M8-63-KSE 7,420 8,162 CAD カート 実働15日目出荷40 M8 1.25 63 27.5 7.5 15 13 6.8 7000 133
FDMS-40-M8-80-KSE 7,530 8,283 CAD カート 実働15日目出荷40 M8 1.25 80 27.5 7.5 15 13 6.8 7000 138
FDMS-40-M10-50-KSE 6,820 7,502 CAD カート 実働15日目出荷40 M10 1.5 50 27.5 7.5 15 16 8.4 11000 150
FDMS-40-M10-63-KSE 6,900 7,590 CAD カート 実働15日目出荷40 M10 1.5 63 27.5 7.5 15 16 8.4 11000 157
FDMS-40-M10-80-KSE 7,350 8,085 CAD カート 実働15日目出荷40 M10 1.5 80 27.5 7.5 15 16 8.4 11000 160
FDMS-40-M12-63-KSE 7,420 8,162 CAD カート 実働15日目出荷40 M12 1.75 63 27.5 7.5 17 18 10.8 16000 180
FDMS-40-M12-80-KSE 7,700 8,470 CAD カート 実働15日目出荷40 M12 1.75 80 27.5 7.5 17 18 10.8 16000 183
FDMS-40-M12-100-KSE 7,970 8,767 CAD カート 実働15日目出荷40 M12 1.75 100 27.5 7.5 17 18 10.8 16000 200
FDMS-50-M8-50-KSE 8,360 9,196 CAD カート 実働15日目出荷50 M8 1.25 50 29.5 8.5 15 13 6.8 7000 206
FDMS-50-M8-63-KSE 8,850 9,735 CAD カート 実働15日目出荷50 M8 1.25 63 29.5 8.5 15 13 6.8 7000 210
FDMS-50-M8-80-KSE 8,980 9,878 CAD カート 実働15日目出荷50 M8 1.25 80 29.5 8.5 15 13 6.8 7000 212
FDMS-50-M10-50-KSE 8,280 9,108 CAD カート 実働15日目出荷50 M10 1.5 50 29.5 8.5 15 16 8.4 11000 206
FDMS-50-M10-63-KSE 8,350 9,185 CAD カート 実働15日目出荷50 M10 1.5 63 29.5 8.5 15 16 8.4 11000 228
FDMS-50-M10-80-KSE 8,820 9,702 CAD カート 実働15日目出荷50 M10 1.5 80 29.5 8.5 15 16 8.4 11000 240
FDMS-50-M12-63-KSE 8,870 9,757 CAD カート 実働15日目出荷50 M12 1.75 63 29.5 8.5 17 18 10.8 16000 244
FDMS-50-M12-80-KSE 9,130 10,043 CAD カート 実働15日目出荷50 M12 1.75 80 29.5 8.5 17 18 10.8 16000 255
FDMS-50-M12-100-KSE 9,410 10,351 CAD カート 実働15日目出荷50 M12 1.75 100 29.5 8.5 17 18 10.8 16000 270
FDMS-50-M16-63-KSE 8,860 9,746 CAD カート 実働15日目出荷50 M16 2 63 29.5 8.5 17 24 14.8 30000 301
FDMS-50-M16-80-KSE 9,350 10,285 CAD カート 実働15日目出荷50 M16 2 80 29.5 8.5 17 24 14.8 30000 310
FDMS-50-M16-100-KSE 9,530 10,483 CAD カート 実働15日目出荷50 M16 2 100 29.5 8.5 17 24 14.8 30000 335
FDMS-60-M10-50-KSE 11,900 13,090 CAD カート 実働15日目出荷60 M10 1.5 50 37.5 10 17 16 8.4 11000 386
FDMS-60-M10-63-KSE 11,900 13,090 CAD カート 実働15日目出荷60 M10 1.5 63 37.5 10 17 16 8.4 11000 393
FDMS-60-M10-80-KSE 12,100 13,310 CAD カート 実働15日目出荷60 M10 1.5 80 37.5 10 17 16 8.4 11000 401
FDMS-60-M12-63-KSE 11,600 12,760 CAD カート 実働15日目出荷60 M12 1.75 63 37.5 10 17 18 10.8 16000 406
FDMS-60-M12-80-KSE 11,900 13,090 CAD カート 実働15日目出荷60 M12 1.75 80 37.5 10 17 18 10.8 16000 422
FDMS-60-M12-100-KSE 12,100 13,310 CAD カート 実働15日目出荷60 M12 1.75 100 37.5 10 17 18 10.8 16000 440
FDMS-60-M16-80-KSE 14,100 15,510 CAD カート 実働15日目出荷60 M16 2 80 37.5 10 24 24 14.8 30000 490
FDMS-60-M16-100-KSE 14,800 16,280 CAD カート 実働15日目出荷60 M16 2 100 37.5 10 24 24 14.8 30000 500
FDMS-60-M16-125-KSE 15,400 16,940 CAD カート 実働15日目出荷60 M16 2 125 37.5 10 24 24 14.8 30000 540
FDMS-60-M20-98-KSE 15,700 17,270 CAD カート 実働15日目出荷60 M20 2.5 98 37.5 10 24 30 18 45000 620
FDMS-60-M20-138-KSE 17,000 18,700 CAD カート 実働15日目出荷60 M20 2.5 138 37.5 10 24 30 18 45000 700
FDMS-60-M20-158-KSE 18,300 20,130 CAD カート 実働15日目出荷60 M20 2.5 158 37.5 10 24 30 18 45000 740
FDMS-60-M24-98-KSE 16,100 17,710 CAD カート 実働15日目出荷60 M24 3 98 37.5 10 24 36 21.5 45000 743
FDMS-60-M24-138-KSE 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷60 M24 3 138 37.5 10 24 36 21.5 45000 860
FDMS-60-M24-158-KSE 18,600 20,460 CAD カート 実働15日目出荷60 M24 3 158 37.5 10 24 36 21.5 45000 918

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

FDMS-KSE
ねじ SUS303
パッド SUS303
ロックナット SUS304
キャップ ポリアセタール(黒)

特長

  • ステンレス製のレベリングアジャスタ。
  • パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • ポリアセタールキャップつき。摩擦係数が小さく、滑らせることができるため、頻繁に移動を行う機器・装置の足や、簡易のスライダーとして使用できます。
  • キャップは静電気の蓄積を防ぐ導電性プラスティック製で、機器・装置の静電気放電(ESD)対策が可能です。

FDMS-KSEレベリングアジャスタ(おねじ) - ポリアセタールキャップつき


使用上の注意

  • 静電気放電(ESD)対策に使用する場合は、ESD保護区域(EPA)グラウンド電位となる床面に設置してください。
  • EPAグラウンド電位となる床面に設置されていない場合、ESD対策効果がありません。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります