• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KTM/セブンロブノブ

Seven Lobe Knob

形状図

KTMセブンロブノブ

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
10
15
20
16
25
30
35
45
40
55
50
60
SEMI規格準拠
すべて
-
○

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H s h d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KTM-25-M5-10 25 M5 0.8 10 16 8 6 10 11 - 1,100 1,210 CAD カート 実働15日目出荷
KTM-25-M5-15 25 M5 0.8 15 16 8 6 10 12 - 1,120 1,232 CAD カート 実働15日目出荷
KTM-25-M5-20 25 M5 0.8 20 16 8 6 10 13 - 1,130 1,243 CAD カート 実働15日目出荷
KTM-32-M6-16 32 M6 1 16 20 10 8.5 12 20 - 940 1,034 CAD カート 実働15日目出荷
KTM-32-M6-20 32 M6 1 20 20 10 8.5 12 21 - 1,020 1,122 CAD カート 実働15日目出荷
KTM-32-M6-25 32 M6 1 25 20 10 8.5 12 22 - 1,180 1,298 CAD カート 実働15日目出荷
KTM-32-M6-30 32 M6 1 30 20 10 8.5 12 23 - 1,140 1,254 CAD カート 実働15日目出荷
KTM-32-M6-35 32 M6 1 35 20 10 8.5 12 24 - 1,140 1,254 CAD カート 実働15日目出荷
KTM-32-M6-45 32 M6 1 45 20 10 8.5 12 25 - 1,300 1,430 CAD カート 実働15日目出荷
KTM-40-M8-16 40 M8 1.25 16 26 13 10 14 36 - 1,090 1,199 CAD カート 実働15日目出荷
KTM-40-M8-20 40 M8 1.25 20 26 13 10 14 37 - 1,050 1,155 CAD カート 実働15日目出荷
KTM-40-M8-25 40 M8 1.25 25 26 13 10 14 38 - 1,180 1,298 CAD カート 実働15日目出荷
KTM-40-M8-30 40 M8 1.25 30 26 13 10 14 40 - 1,200 1,320 CAD カート 実働15日目出荷
KTM-40-M8-35 40 M8 1.25 35 26 13 10 14 43 - 1,260 1,386 CAD カート 実働15日目出荷
KTM-40-M8-40 40 M8 1.25 40 26 13 10 14 43 - 1,280 1,408 CAD カート 実働15日目出荷
KTM-40-M8-45 40 M8 1.25 45 26 13 10 14 45 - 1,280 1,408 CAD カート 実働15日目出荷
KTM-40-M8-55 40 M8 1.25 55 26 13 10 14 47 - 1,460 1,606 CAD カート 実働15日目出荷
KTM-50-M10-25 50 M10 1.5 25 32 17 10 18 77 - 1,460 1,606 CAD カート 実働15日目出荷
KTM-50-M10-30 50 M10 1.5 30 32 17 10 18 80 - 1,490 1,639 CAD カート 実働15日目出荷
KTM-50-M10-35 50 M10 1.5 35 32 17 10 18 83 - 1,490 1,639 CAD カート 実働15日目出荷
KTM-50-M10-45 50 M10 1.5 45 32 17 10 18 86 - 1,620 1,782 CAD カート 実働15日目出荷
KTM-50-M10-55 50 M10 1.5 55 32 17 10 18 93 - 1,700 1,870 CAD カート 実働15日目出荷
KTM-63-M12-30 63 M12 1.75 30 40 21 14 20 123 ○ 2,220 2,442 CAD カート 実働15日目出荷
KTM-63-M12-35 63 M12 1.75 35 40 21 14 20 123 ○ 1,970 2,167 CAD カート 実働15日目出荷
KTM-63-M12-40 63 M12 1.75 40 40 21 14 20 131 ○ 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
KTM-63-M12-50 63 M12 1.75 50 40 21 14 20 135 ○ 2,130 2,343 CAD カート 実働15日目出荷
KTM-63-M12-60 63 M12 1.75 60 40 21 14 20 145 ○ 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
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
KTM
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 スティール
三価クロメート処理

特長

  • 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
  • めねじタイプのセブンロブノブKTFKTFSKTF-PFがあります。
    KTFKTFSKTF-PF

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります