寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | L | D | C | Lc | d | 質量 (g) |
適用インジケータ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDCS-14-6 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 | 20 | 14 | 4.25 | 3.5 | 6 | 20 | RDSS・REDSS |
| RDCS-14-8 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 | 20 | 14 | 4.25 | 3.5 | 8 | 16 | RDSS・REDSS |
| RDCS-14-10 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 | 20 | 14 | 4.25 | 3.5 | 10 | 11 | RDSS・REDSS |
| RDCS-14-12 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 | 20 | 14 | 4.25 | 3.5 | 12 | 6.5 | RDSS・REDSS |
| RDCS-20-12 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 | 25 | 20 | 5.5 | 4.5 | 12 | 40 | RDPS・RDTS・REDTS |
| RDCS-20-14 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 | 25 | 20 | 5.5 | 4.5 | 14 | 34 | RDPS・RDTS・REDTS |
| RDCS-20-15 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 | 25 | 20 | 5.5 | 4.5 | 15 | 28 | RDPS・RDTS・REDTS |
| RDCS-20-16 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 在庫品 | 25 | 20 | 5.5 | 4.5 | 16 | 22 | RDPS・RDTS・REDTS |
材質・仕上げ
| RDCS | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
| 六角穴付き止めねじ | SUSXM7 |
特長
- デジタルポジションインジケータ用カラー。
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- デジタルポジションインジケータの軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。
- 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。