• 回転ハンドル・クランクハンドル

アルミディスクハンドル

Aluminum Handwheel with Retractable Revolving Grip

HME

正しい使い方 ここがポイント!

動画はHSN(HSN)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

HME 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

カラー
すべて
SG
BK

単位 : mm

品番 D R H A s d d1 L Dg G P 質量
(g)
カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
HME-125-C12-T-SG 125 12 45 24.5 4 31 23 18 22 62 44.5 460 SG 15,300 16,830 CAD カート カート 実働15日目出荷
HME-125-C12-T-BK 125 12 45 24.5 4 31 23 18 22 62 44.5 460 BK 15,300 16,830 CAD カート カート 実働15日目出荷
HME-125-C14-T-SG 125 14 45 24.5 4 31 23 18 22 62 44.5 440 SG 15,300 16,830 CAD カート カート 実働15日目出荷
HME-125-C14-T-BK 125 14 45 24.5 4 31 23 18 22 62 44.5 440 BK 15,300 16,830 CAD カート カート 実働15日目出荷
HME-140-C14-T-SG 140 14 47 26 4 36 23 19 24 77.5 52 590 SG 17,200 18,920 CAD カート カート 実働15日目出荷
HME-140-C14-T-BK 140 14 47 26 4 36 23 19 24 77.5 52 590 BK 17,200 18,920 CAD カート カート 実働15日目出荷
HME-140-C16-T-SG 140 16 47 26 4 36 23 19 24 77.5 52 590 SG 17,200 18,920 CAD カート カート 実働15日目出荷
HME-140-C16-T-BK 140 16 47 26 4 36 23 19 24 77.5 52 590 BK 17,200 18,920 CAD カート カート 実働15日目出荷
HME-160-C14-T-SG 160 14 48 26 4 36 23 20 24 77.5 61 760 SG 19,100 21,010 CAD カート カート 実働15日目出荷
HME-160-C14-T-BK 160 14 48 26 4 36 23 20 24 77.5 61 760 BK 19,100 21,010 CAD カート カート 実働15日目出荷
HME-160-C16-T-SG 160 16 48 26 4 36 23 20 24 77.5 61 700 SG 19,100 21,010 CAD カート カート 実働15日目出荷
HME-160-C16-T-BK 160 16 48 26 4 36 23 20 24 77.5 61 700 BK 19,100 21,010 CAD カート カート 実働15日目出荷
HME-200-C18-T-SG 200 18 53 27 4 42 23 24 25 87.5 80.5 1080 SG 22,400 24,640 CAD カート カート 実働15日目出荷
HME-200-C18-T-BK 200 18 53 27 4 42 23 24 25 87.5 80.5 1080 BK 22,400 24,640 CAD カート カート 実働15日目出荷
HME-200-C20-T-SG 200 20 53 27 4 42 23 24 25 87.5 80.5 1050 SG 22,400 24,640 CAD カート カート 実働15日目出荷
HME-200-C20-T-BK 200 20 53 27 4 42 23 24 25 87.5 80.5 1050 BK 22,400 24,640 CAD カート カート 実働15日目出荷
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
HME
リトラクタブル回転グリップGNSR ナイロン6(つや消し黒)
ハンドル AC4B
静電塗装(各色)
ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)

特長

  • リトラクタブル回転グリップGNSRつきのハンドル。
  • グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。
  • 手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。
  • 倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
  • ハブカバーは簡単に着脱できます。
  • カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー

使用上の注意

本商品のグリップは取りはずしができません。無理な取りはずしはハンドルの破損の原因となります。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

回転ハンドル・クランクハンドルを他の条件で探す

外径(丸型)を選ぶ

回転半径(クランク型)を選ぶ

回転ハンドル・クランクハンドルにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります