• 機能レバー

カムレバー - スパナ操作タイプ - 前面取りつけ

Cam Lever

LZX-SKS

形状図

LZX-SKS 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

d
すべて
40
50
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
L
すべて
15
20
25
30
35
40
50
55
60
70
75
80
90
12
22
32
42
52
62
72
82
92
102
112
回転方向
すべて
右回転
左回転

単位 : mm

品番 d M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L h s s1 D1 sw2 sw3 d2 回転方向 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LZX-40-SKS-R-15 40 M6 1 15 26 10 2.5 9 15 5 20 右回転 72 17,100 18,810 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-40-SKS-R-20 40 M6 1 20 26 10 2.5 9 15 5 20 右回転 73 17,100 18,810 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-40-SKS-R-25 40 M6 1 25 26 10 2.5 9 15 5 20 右回転 74 17,200 18,920 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-40-SKS-R-30 40 M6 1 30 26 10 2.5 9 15 5 20 右回転 75 17,100 18,810 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-40-SKS-R-35 40 M6 1 35 26 10 2.5 9 15 5 20 右回転 76 17,100 18,810 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-40-SKS-R-40 40 M6 1 40 26 10 2.5 9 15 5 20 右回転 77 17,300 19,030 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-40-SKS-R-50 40 M6 1 50 26 10 2.5 9 15 5 20 右回転 78 17,200 18,920 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-40-SKS-R-55 40 M6 1 55 26 10 2.5 9 15 5 20 右回転 79 17,400 19,140 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-40-SKS-R-60 40 M6 1 60 26 10 2.5 9 15 5 20 右回転 81 17,200 18,920 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-40-SKS-R-70 40 M6 1 70 26 10 2.5 9 15 5 20 右回転 83 17,300 19,030 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-40-SKS-R-75 40 M6 1 75 26 10 2.5 9 15 5 20 右回転 85 17,200 18,920 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-40-SKS-R-80 40 M6 1 80 26 10 2.5 9 15 5 20 右回転 87 17,400 19,140 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-40-SKS-R-90 40 M6 1 90 26 10 2.5 9 15 5 20 右回転 89 17,800 19,580 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-40-SKS-L-15 40 M6 1 15 26 10 2.5 9 15 5 20 左回転 72 17,100 18,810 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-40-SKS-L-20 40 M6 1 20 26 10 2.5 9 15 5 20 左回転 73 17,100 18,810 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-40-SKS-L-25 40 M6 1 25 26 10 2.5 9 15 5 20 左回転 74 17,200 18,920 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-40-SKS-L-30 40 M6 1 30 26 10 2.5 9 15 5 20 左回転 75 17,100 18,810 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-40-SKS-L-35 40 M6 1 35 26 10 2.5 9 15 5 20 左回転 76 17,100 18,810 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-40-SKS-L-40 40 M6 1 40 26 10 2.5 9 15 5 20 左回転 77 17,300 19,030 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-40-SKS-L-50 40 M6 1 50 26 10 2.5 9 15 5 20 左回転 78 17,200 18,920 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-40-SKS-L-55 40 M6 1 55 26 10 2.5 9 15 5 20 左回転 79 17,400 19,140 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-40-SKS-L-60 40 M6 1 60 26 10 2.5 9 15 5 20 左回転 81 17,200 18,920 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-40-SKS-L-70 40 M6 1 70 26 10 2.5 9 15 5 20 左回転 83 17,300 19,030 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-40-SKS-L-75 40 M6 1 75 26 10 2.5 9 15 5 20 左回転 85 17,200 18,920 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-40-SKS-L-80 40 M6 1 80 26 10 2.5 9 15 5 20 左回転 87 17,400 19,140 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-40-SKS-L-90 40 M6 1 90 26 10 2.5 9 15 5 20 左回転 89 17,800 19,580 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-50-SKS-R-12 50 M8 1.25 12 31 12 2.5 11 19 6 24 右回転 140 19,300 21,230 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-50-SKS-R-22 50 M8 1.25 22 31 12 2.5 11 19 6 24 右回転 144 19,200 21,120 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-50-SKS-R-32 50 M8 1.25 32 31 12 2.5 11 19 6 24 右回転 148 19,300 21,230 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-50-SKS-R-42 50 M8 1.25 42 31 12 2.5 11 19 6 24 右回転 151 19,300 21,230 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-50-SKS-R-52 50 M8 1.25 52 31 12 2.5 11 19 6 24 右回転 156 19,300 21,230 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-50-SKS-R-62 50 M8 1.25 62 31 12 2.5 11 19 6 24 右回転 159 19,400 21,340 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-50-SKS-R-72 50 M8 1.25 72 31 12 2.5 11 19 6 24 右回転 163 19,600 21,560 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-50-SKS-R-82 50 M8 1.25 82 31 12 2.5 11 19 6 24 右回転 167 19,400 21,340 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-50-SKS-R-92 50 M8 1.25 92 31 12 2.5 11 19 6 24 右回転 169 19,400 21,340 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-50-SKS-R-102 50 M8 1.25 102 31 12 2.5 11 19 6 24 右回転 172 19,400 21,340 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-50-SKS-R-112 50 M8 1.25 112 31 12 2.5 11 19 6 24 右回転 176 19,700 21,670 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-50-SKS-L-12 50 M8 1.25 12 31 12 2.5 11 19 6 24 左回転 140 19,300 21,230 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-50-SKS-L-22 50 M8 1.25 22 31 12 2.5 11 19 6 24 左回転 144 19,200 21,120 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-50-SKS-L-32 50 M8 1.25 32 31 12 2.5 11 19 6 24 左回転 148 19,300 21,230 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-50-SKS-L-42 50 M8 1.25 42 31 12 2.5 11 19 6 24 左回転 151 19,300 21,230 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-50-SKS-L-52 50 M8 1.25 52 31 12 2.5 11 19 6 24 左回転 156 19,300 21,230 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-50-SKS-L-62 50 M8 1.25 62 31 12 2.5 11 19 6 24 左回転 159 19,400 21,340 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-50-SKS-L-72 50 M8 1.25 72 31 12 2.5 11 19 6 24 左回転 163 19,600 21,560 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-50-SKS-L-82 50 M8 1.25 82 31 12 2.5 11 19 6 24 左回転 167 19,400 21,340 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-50-SKS-L-92 50 M8 1.25 92 31 12 2.5 11 19 6 24 左回転 169 19,400 21,340 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-50-SKS-L-102 50 M8 1.25 102 31 12 2.5 11 19 6 24 左回転 172 19,400 21,340 CAD カート 実働10日目出荷
LZX-50-SKS-L-112 50 M8 1.25 112 31 12 2.5 11 19 6 24 左回転 176 19,700 21,670 CAD カート 実働10日目出荷
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
材質・仕上げ

LZX-SKS
偏心カム スティール
浸炭窒化
つば付きスペーサ スティール
浸炭窒化
ガイドブシュ スティール
浸炭窒化
六角穴付きボルト
(DIN 912)
スティール
六角穴付きボルト強度区分 12.9

特長

  • 偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。
  • あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
  • スパナで操作するタイプ。
  • 相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
  • つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。
  • 偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 商品記号により、回転方向が選択できます。
    LZX-SKS-R----右回転
    LZX-SKS-L----左回転

1分でわかる!ラッチレバーとカムレバーの使い方


使用上の注意

  • 取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
  • つば付きスペーサの座面が相手部材の取りつけ面と接するように、ザグリを設計してください。

LZX-SKSカムレバー - スパナ操作タイプ - 前面取りつけ


構造

  • カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルトで構成されています。
  • 取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。
  • 六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
  • 偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。

  • 調整範囲

単位 : mm

品番 角度 周長 締めつけ方向
LZX-40 270° 70.69 5
LZX-50 261.6° 86.75 6

LZX-SKSカムレバー - スパナ操作タイプ - 前面取りつけ

上図は右回転LZX-SKS-Rの図説です。左回転LZX-SKS-Lの形状は左右対称になります。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

機能レバーを他の条件で探す

特性を選ぶ

機能レバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります