• クランプレバー

LDMS-10-20-NI-PE

クランプレバー(おねじ) - オールステンレス製

Clamp Lever

LDMS-10-20-NI-PEの形状図

LDMS-NI-PEクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
CAD
ダウンロード
LDMS-10-20-NI-PE M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 156 -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

LDMS-10-20-NI-PEの材質・仕上げ

LDMS-NI-PE
レバー部 SCS13(SUS304相当)
電解研磨
ねじ部 SUS303
止めねじ SUS304
スプリング ステンレス鋼線

LDMS-10-20-NI-PEの特長

  • オールステンレス製のクランプレバー。
  • 電解研磨によりレバー部の表面を改質。美しい光沢を付与するとともに、緻密な不動態皮膜を形成して耐蝕性を高めています。
  • M3-M12の豊富なねじサイズ。

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

LDMS-NI-PEと同形状でショットブラスト仕上げのLDMS-NIがあります。
LDMS-NI

LDMS-NI-PEクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製


関連サービス

商品品番一覧

LDMS-10-NI-PE

  • LDMS-10-20-NI-PE
  • LDMS-10-25-NI-PE
  • LDMS-10-32-NI-PE
  • LDMS-10-40-NI-PE
  • LDMS-10-50-NI-PE
  • LDMS-10-63-NI-PE
  • LDMS-10-80-NI-PE

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ