• Clamp Levers

LUDM-LWP

Plastic Clamp Levers with Flat Washers for Slotted Holes

Hints for Correctly Using NBK Products

The video is an example using LEM-LWP(LEM-LWP). You can perform the same operation using this product.


Dimension Drawing

LUDM-LWPPlastic Clamp Levers with Flat Washers for Slotted Holes寸法図

Specs/CAD

Select

M (Coarse)
Nominal of Thread
All
M5
M6
M8
M10
Lm
All
12
16
20
25
32
40
50
63
80
Body
Color
All
BK
BL
OR
SG
YW

Unit : mm

Part Number M (Coarse)
Nominal of Thread
Pitch Lm W H H' h s T D d Dw tw Lw s1 B*1 Tooth No. Max. Load*2
(N)
Max. Clamping Force*2
(kN)
Mass
(g)
Body
Color
Price
(USD)
CAD
Download
Add to Cart
LUDM-52-5-12-LWP20-BK M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 23 BK 13.43 CAD Cart
LUDM-52-5-12-LWP20-BL M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 23 BL 13.43 CAD Cart
LUDM-52-5-12-LWP20-OR M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 23 OR 13.43 CAD Cart
LUDM-52-5-12-LWP20-SG M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 23 SG 13.43 CAD Cart
LUDM-52-5-12-LWP20-YW M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 23 YW 13.43 CAD Cart
LUDM-52-5-16-LWP20-BK M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 24 BK 13.43 CAD Cart
LUDM-52-5-16-LWP20-BL M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 24 BL 13.43 CAD Cart
LUDM-52-5-16-LWP20-OR M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 24 OR 13.43 CAD Cart
LUDM-52-5-16-LWP20-SG M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 24 SG 13.43 CAD Cart
LUDM-52-5-16-LWP20-YW M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 24 YW 13.43 CAD Cart
LUDM-52-5-20-LWP20-BK M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 24 BK 13.43 CAD Cart
LUDM-52-5-20-LWP20-BL M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 24 BL 13.43 CAD Cart
LUDM-52-5-20-LWP20-OR M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 24 OR 13.43 CAD Cart
LUDM-52-5-20-LWP20-SG M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 24 SG 13.43 CAD Cart
LUDM-52-5-20-LWP20-YW M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 24 YW 13.43 CAD Cart
LUDM-52-5-25-LWP20-BK M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 25 BK 13.43 CAD Cart
LUDM-52-5-25-LWP20-BL M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 25 BL 13.43 CAD Cart
LUDM-52-5-25-LWP20-OR M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 25 OR 13.43 CAD Cart
LUDM-52-5-25-LWP20-SG M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 25 SG 13.43 CAD Cart
LUDM-52-5-25-LWP20-YW M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 25 YW 13.43 CAD Cart
LUDM-52-5-32-LWP20-BK M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 25 BK 13.43 CAD Cart
LUDM-52-5-32-LWP20-BL M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 25 BL 13.43 CAD Cart
LUDM-52-5-32-LWP20-OR M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 25 OR 13.43 CAD Cart
LUDM-52-5-32-LWP20-SG M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 25 SG 13.43 CAD Cart
LUDM-52-5-32-LWP20-YW M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 25 YW 13.43 CAD Cart
LUDM-52-5-40-LWP20-BK M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 26 BK 13.87 CAD Cart
LUDM-52-5-40-LWP20-BL M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 26 BL 13.87 CAD Cart
LUDM-52-5-40-LWP20-OR M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 26 OR 13.87 CAD Cart
LUDM-52-5-40-LWP20-SG M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 26 SG 13.87 CAD Cart
LUDM-52-5-40-LWP20-YW M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 26 YW 13.87 CAD Cart
LUDM-52-5-50-LWP20-BK M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 28 BK 13.87 CAD Cart
LUDM-52-5-50-LWP20-BL M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 28 BL 13.87 CAD Cart
LUDM-52-5-50-LWP20-OR M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 28 OR 13.87 CAD Cart
LUDM-52-5-50-LWP20-SG M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 28 SG 13.87 CAD Cart
LUDM-52-5-50-LWP20-YW M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 4 5.5 18 72 2.7 28 YW 13.87 CAD Cart
LUDM-52-6-12-LWP20-BK M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 24 BK 13.43 CAD Cart
LUDM-52-6-12-LWP20-BL M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 24 BL 13.43 CAD Cart
LUDM-52-6-12-LWP20-OR M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 24 OR 13.43 CAD Cart
LUDM-52-6-12-LWP20-SG M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 24 SG 13.43 CAD Cart
LUDM-52-6-12-LWP20-YW M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 24 YW 13.43 CAD Cart
LUDM-52-6-16-LWP20-BK M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 24 BK 13.43 CAD Cart
LUDM-52-6-16-LWP20-BL M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 24 BL 13.43 CAD Cart
LUDM-52-6-16-LWP20-OR M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 24 OR 13.43 CAD Cart
LUDM-52-6-16-LWP20-SG M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 24 SG 13.43 CAD Cart
LUDM-52-6-16-LWP20-YW M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 24 YW 13.43 CAD Cart
LUDM-52-6-20-LWP20-BK M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 25 BK 13.43 CAD Cart
LUDM-52-6-20-LWP20-BL M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 25 BL 13.43 CAD Cart
LUDM-52-6-20-LWP20-OR M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 25 OR 13.43 CAD Cart
LUDM-52-6-20-LWP20-SG M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 25 SG 13.43 CAD Cart
LUDM-52-6-20-LWP20-YW M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 25 YW 13.43 CAD Cart
LUDM-52-6-25-LWP20-BK M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 26 BK 13.43 CAD Cart
LUDM-52-6-25-LWP20-BL M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 26 BL 13.43 CAD Cart
LUDM-52-6-25-LWP20-OR M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 26 OR 13.43 CAD Cart
LUDM-52-6-25-LWP20-SG M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 26 SG 13.43 CAD Cart
LUDM-52-6-25-LWP20-YW M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 26 YW 13.43 CAD Cart
LUDM-52-6-32-LWP20-BK M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 27 BK 13.43 CAD Cart
LUDM-52-6-32-LWP20-BL M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 27 BL 13.43 CAD Cart
LUDM-52-6-32-LWP20-OR M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 27 OR 13.43 CAD Cart
LUDM-52-6-32-LWP20-SG M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 27 SG 13.43 CAD Cart
LUDM-52-6-32-LWP20-YW M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 27 YW 13.43 CAD Cart
LUDM-52-6-40-LWP20-BK M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 28 BK 13.87 CAD Cart
LUDM-52-6-40-LWP20-BL M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 28 BL 13.87 CAD Cart
LUDM-52-6-40-LWP20-OR M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 28 OR 13.87 CAD Cart
LUDM-52-6-40-LWP20-SG M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 28 SG 13.87 CAD Cart
LUDM-52-6-40-LWP20-YW M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 28 YW 13.87 CAD Cart
LUDM-52-6-50-LWP20-BK M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 30 BK 13.87 CAD Cart
LUDM-52-6-50-LWP20-BL M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 30 BL 13.87 CAD Cart
LUDM-52-6-50-LWP20-OR M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 30 OR 13.87 CAD Cart
LUDM-52-6-50-LWP20-SG M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 30 SG 13.87 CAD Cart
LUDM-52-6-50-LWP20-YW M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 2 5 6.6 18 120 3.8 30 YW 13.87 CAD Cart
LUDM-67-8-12-LWP25-BK M8 1.25 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 51 BK 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-12-LWP25-BL M8 1.25 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 51 BL 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-12-LWP25-OR M8 1.25 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 51 OR 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-12-LWP25-SG M8 1.25 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 51 SG 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-12-LWP25-YW M8 1.25 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 51 YW 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-16-LWP25-BK M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 53 BK 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-16-LWP25-BL M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 53 BL 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-16-LWP25-OR M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 53 OR 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-16-LWP25-SG M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 53 SG 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-16-LWP25-YW M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 53 YW 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-20-LWP25-BK M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 54 BK 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-20-LWP25-BL M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 54 BL 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-20-LWP25-OR M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 54 OR 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-20-LWP25-SG M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 54 SG 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-20-LWP25-YW M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 54 YW 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-25-LWP25-BK M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 56 BK 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-25-LWP25-BL M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 56 BL 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-25-LWP25-OR M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 56 OR 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-25-LWP25-SG M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 56 SG 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-25-LWP25-YW M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 56 YW 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-32-LWP25-BK M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 58 BK 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-32-LWP25-BL M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 58 BL 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-32-LWP25-OR M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 58 OR 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-32-LWP25-SG M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 58 SG 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-32-LWP25-YW M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 58 YW 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-40-LWP25-BK M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 60 BK 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-40-LWP25-BL M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 60 BL 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-40-LWP25-OR M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 60 OR 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-40-LWP25-SG M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 60 SG 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-40-LWP25-YW M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 60 YW 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-50-LWP25-BK M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 63 BK 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-50-LWP25-BL M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 63 BL 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-50-LWP25-OR M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 63 OR 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-50-LWP25-SG M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 63 SG 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-50-LWP25-YW M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 63 YW 15.66 CAD Cart
LUDM-67-8-63-LWP25-BK M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 67 BK 16.22 CAD Cart
LUDM-67-8-63-LWP25-BL M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 67 BL 16.22 CAD Cart
LUDM-67-8-63-LWP25-OR M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 67 OR 16.22 CAD Cart
LUDM-67-8-63-LWP25-SG M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 67 SG 16.22 CAD Cart
LUDM-67-8-63-LWP25-YW M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 2 6 9 24 230 7 67 YW 16.22 CAD Cart
LUDM-78-10-16-LWP30-BK M10 1.5 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 82 BK 19.24 CAD Cart
LUDM-78-10-16-LWP30-BL M10 1.5 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 82 BL 19.24 CAD Cart
LUDM-78-10-16-LWP30-OR M10 1.5 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 82 OR 19.24 CAD Cart
LUDM-78-10-16-LWP30-SG M10 1.5 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 82 SG 19.24 CAD Cart
LUDM-78-10-16-LWP30-YW M10 1.5 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 82 YW 19.24 CAD Cart
LUDM-78-10-20-LWP30-BK M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 84 BK 19.24 CAD Cart
LUDM-78-10-20-LWP30-BL M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 84 BL 19.24 CAD Cart
LUDM-78-10-20-LWP30-OR M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 84 OR 19.24 CAD Cart
LUDM-78-10-20-LWP30-SG M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 84 SG 19.24 CAD Cart
LUDM-78-10-20-LWP30-YW M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 84 YW 19.24 CAD Cart
LUDM-78-10-25-LWP30-BK M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 87 BK 19.24 CAD Cart
LUDM-78-10-25-LWP30-BL M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 87 BL 19.24 CAD Cart
LUDM-78-10-25-LWP30-OR M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 87 OR 19.24 CAD Cart
LUDM-78-10-25-LWP30-SG M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 87 SG 19.24 CAD Cart
LUDM-78-10-25-LWP30-YW M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 87 YW 19.24 CAD Cart
LUDM-78-10-32-LWP30-BK M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 90 BK 19.24 CAD Cart
LUDM-78-10-32-LWP30-BL M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 90 BL 19.24 CAD Cart
LUDM-78-10-32-LWP30-OR M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 90 OR 19.24 CAD Cart
LUDM-78-10-32-LWP30-SG M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 90 SG 19.24 CAD Cart
LUDM-78-10-32-LWP30-YW M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 90 YW 19.24 CAD Cart
LUDM-78-10-40-LWP30-BK M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 94 BK 19.24 CAD Cart
LUDM-78-10-40-LWP30-BL M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 94 BL 19.24 CAD Cart
LUDM-78-10-40-LWP30-OR M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 94 OR 19.24 CAD Cart
LUDM-78-10-40-LWP30-SG M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 94 SG 19.24 CAD Cart
LUDM-78-10-40-LWP30-YW M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 94 YW 19.24 CAD Cart
LUDM-78-10-50-LWP30-BK M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 99 BK 19.24 CAD Cart
LUDM-78-10-50-LWP30-BL M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 99 BL 19.24 CAD Cart
LUDM-78-10-50-LWP30-OR M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 99 OR 19.24 CAD Cart
LUDM-78-10-50-LWP30-SG M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 99 SG 19.24 CAD Cart
LUDM-78-10-50-LWP30-YW M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 99 YW 19.24 CAD Cart
LUDM-78-10-63-LWP30-BK M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 105 BK 19.36 CAD Cart
LUDM-78-10-63-LWP30-BL M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 105 BL 19.36 CAD Cart
LUDM-78-10-63-LWP30-OR M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 105 OR 19.36 CAD Cart
LUDM-78-10-63-LWP30-SG M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 105 SG 19.36 CAD Cart
LUDM-78-10-63-LWP30-YW M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 105 YW 19.36 CAD Cart
LUDM-78-10-80-LWP30-BK M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 114 BK 20.58 CAD Cart
LUDM-78-10-80-LWP30-BL M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 114 BL 20.58 CAD Cart
LUDM-78-10-80-LWP30-OR M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 114 OR 20.58 CAD Cart
LUDM-78-10-80-LWP30-SG M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 114 SG 20.58 CAD Cart
LUDM-78-10-80-LWP30-YW M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 2 7 11 26 390 11 114 YW 20.58 CAD Cart

*1: Set the width of the slotted hole to match the washer projection B dimension.
*2: About the definition of max. load / max. clamping force ⇒Using the Clamp Lever / Tension Lever
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
LUDM-LWP
Lever Part Nylon 6 (Various Color)
Thread Part SUM22L
Ferrosoferric Oxide Film (Black)
Flat Washer for Slotted Holes SUS303
Setscrew Steel
Ferrosoferric Oxide Film (Black)
Serration Ring Zinc Die Cast
Spring Stainless Steel Wire

Characteristics

  • Double arm type plastic clamp lever with flat washer for slotted holes.
  • The projection on the washer seating surface prevents the washer from turning and the pointer on the top always points to the scale, making it suitable for a slide mechanism that uses slotted holes.

LUDM-LWPPlastic Clamp Levers with Flat Washers for Slotted Holes

LUDM-LWPPlastic Clamp Levers with Flat Washers for Slotted Holes

  • Washers are built into the relief cut section to prevent them from falling off. This also eliminates the need to mount washers.
  • The outside diameter of the washer is about 3 times the screw diameter. This provides a sufficient seating surface for the tightening area.
  • Designed to incorporate the 7 principles of Universal Design. The shape allows easy operation and application of force.
  • Universal Design ⇒Universal design UDEX® series
  • Rotating radius is about half that of conventional plastic clamp levers. Space-saving.
  • The zinc die cast serration ring is inserted into the plastic lever main unit. It achieves sufficient fitting strength with the metal screw serrations.
  • Five color variations support the color universal design of machines and devices. Two-tone color: dark gray and various colors.
  • Lever part colors can be selected by the end symbol of the part number.
End Symbol Lever Part Color
BK Matte Black
SG Matte Silver
OR Matte Orange
BL Matte Blue
YW Matte Yellow

Only takes a minute to understand! How to Use Clamp Levers.

Precautions for Use

  • Refer to the washer index as a guide.
  • Before tightening the lever, make sure that the washers are located at the relief cut section as shown in Fig. 1. Tightening the washer while hooked on the screw thread as shown in Fig. 2 may cause the washer to be deformed.

LUDM-LWPPlastic Clamp Levers with Flat Washers for Slotted Holes


Related Products

Plastic LUDM clamp levers without washers for slotted holes are available.
LUDM

LUDM-LWPPlastic Clamp Levers with Flat Washers for Slotted Holes

Plastic LUDM-W clamp levers with spring washers are available.
LUDM-W

LUDM-LWPPlastic Clamp Levers with Flat Washers for Slotted Holes

Plastic LUDM-LW clamp levers with plain washers are available.
LUDM-LW

LUDM-LWPPlastic Clamp Levers with Flat Washers for Slotted Holes

Various scales such as stainless steel, polyester, vertical and horizontal types are available.
FSPFSP-KFSP-VFSP-V-KFSP-HSRFSP-V-HSRFSSFSTFSS-VFST-V

LUDM-LWPPlastic Clamp Levers with Flat Washers for Slotted Holes

Through-hole type SWAS-PPK the same shape as LUDM-LWP with flat washer for slotted holes is available.
SWAS-PPK

LUDM-LWPPlastic Clamp Levers with Flat Washers for Slotted Holes


Related Services

Product List

Most Read