• Clamp Levers

LUDM-LW

Plastic Clamp Levers - Plain Washer Integrated Type

Dimension Drawing

LUDM-LWPlastic Clamp Levers - Plain Washer Integrated Type寸法図

Specs/CAD

Select

M (Coarse)
Nominal of Thread
All
M5
M6
M8
M10
Lm
All
12
16
20
25
32
40
50
63
80
Body
Color
All
BK
BL
OR
SG
YW

Unit : mm

Part Number M (Coarse)
Nominal of Thread
Pitch Lm W H H' h s T D d Dw tw s1 Tooth No. Max. Load*1
(N)
Max. Clamping Force*1
(kN)
Mass
(g)
Body
Color
Price
(USD)
CAD
Download
Add to Cart
LUDM-52-5-12-LW20-BK M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 22 BK 8.50 CAD Cart
LUDM-52-5-12-LW20-BL M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 22 BL 8.50 CAD Cart
LUDM-52-5-12-LW20-OR M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 22 OR 8.50 CAD Cart
LUDM-52-5-12-LW20-SG M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 22 SG 8.50 CAD Cart
LUDM-52-5-12-LW20-YW M5 0.8 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 22 YW 8.50 CAD Cart
LUDM-52-5-16-LW20-BK M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 23 BK 8.50 CAD Cart
LUDM-52-5-16-LW20-BL M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 23 BL 8.50 CAD Cart
LUDM-52-5-16-LW20-OR M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 23 OR 8.50 CAD Cart
LUDM-52-5-16-LW20-SG M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 23 SG 8.50 CAD Cart
LUDM-52-5-16-LW20-YW M5 0.8 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 23 YW 8.50 CAD Cart
LUDM-52-5-20-LW20-BK M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 23 BK 8.50 CAD Cart
LUDM-52-5-20-LW20-BL M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 23 BL 8.50 CAD Cart
LUDM-52-5-20-LW20-OR M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 23 OR 8.50 CAD Cart
LUDM-52-5-20-LW20-SG M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 23 SG 8.50 CAD Cart
LUDM-52-5-20-LW20-YW M5 0.8 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 23 YW 8.50 CAD Cart
LUDM-52-5-25-LW20-BK M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 24 BK 8.50 CAD Cart
LUDM-52-5-25-LW20-BL M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 24 BL 8.50 CAD Cart
LUDM-52-5-25-LW20-OR M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 24 OR 8.50 CAD Cart
LUDM-52-5-25-LW20-SG M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 24 SG 8.50 CAD Cart
LUDM-52-5-25-LW20-YW M5 0.8 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 24 YW 8.50 CAD Cart
LUDM-52-5-32-LW20-BK M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 24 BK 8.50 CAD Cart
LUDM-52-5-32-LW20-BL M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 24 BL 8.50 CAD Cart
LUDM-52-5-32-LW20-OR M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 24 OR 8.50 CAD Cart
LUDM-52-5-32-LW20-SG M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 24 SG 8.50 CAD Cart
LUDM-52-5-32-LW20-YW M5 0.8 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 24 YW 8.50 CAD Cart
LUDM-52-5-40-LW20-BK M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 25 BK 8.95 CAD Cart
LUDM-52-5-40-LW20-BL M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 25 BL 8.95 CAD Cart
LUDM-52-5-40-LW20-OR M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 25 OR 8.95 CAD Cart
LUDM-52-5-40-LW20-SG M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 25 SG 8.95 CAD Cart
LUDM-52-5-40-LW20-YW M5 0.8 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 25 YW 8.95 CAD Cart
LUDM-52-5-50-LW20-BK M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 27 BK 8.95 CAD Cart
LUDM-52-5-50-LW20-BL M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 27 BL 8.95 CAD Cart
LUDM-52-5-50-LW20-OR M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 27 OR 8.95 CAD Cart
LUDM-52-5-50-LW20-SG M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 27 SG 8.95 CAD Cart
LUDM-52-5-50-LW20-YW M5 0.8 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 4 18 72 2.7 27 YW 8.95 CAD Cart
LUDM-52-6-12-LW20-BK M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 23 BK 8.50 CAD Cart
LUDM-52-6-12-LW20-BL M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 23 BL 8.50 CAD Cart
LUDM-52-6-12-LW20-OR M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 23 OR 8.50 CAD Cart
LUDM-52-6-12-LW20-SG M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 23 SG 8.50 CAD Cart
LUDM-52-6-12-LW20-YW M6 1 12 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 23 YW 8.50 CAD Cart
LUDM-52-6-16-LW20-BK M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 23 BK 8.50 CAD Cart
LUDM-52-6-16-LW20-BL M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 23 BL 8.50 CAD Cart
LUDM-52-6-16-LW20-OR M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 23 OR 8.50 CAD Cart
LUDM-52-6-16-LW20-SG M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 23 SG 8.50 CAD Cart
LUDM-52-6-16-LW20-YW M6 1 16 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 23 YW 8.50 CAD Cart
LUDM-52-6-20-LW20-BK M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 24 BK 8.50 CAD Cart
LUDM-52-6-20-LW20-BL M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 24 BL 8.50 CAD Cart
LUDM-52-6-20-LW20-OR M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 24 OR 8.50 CAD Cart
LUDM-52-6-20-LW20-SG M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 24 SG 8.50 CAD Cart
LUDM-52-6-20-LW20-YW M6 1 20 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 24 YW 8.50 CAD Cart
LUDM-52-6-25-LW20-BK M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 25 BK 8.50 CAD Cart
LUDM-52-6-25-LW20-BL M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 25 BL 8.50 CAD Cart
LUDM-52-6-25-LW20-OR M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 25 OR 8.50 CAD Cart
LUDM-52-6-25-LW20-SG M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 25 SG 8.50 CAD Cart
LUDM-52-6-25-LW20-YW M6 1 25 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 25 YW 8.50 CAD Cart
LUDM-52-6-32-LW20-BK M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 26 BK 8.50 CAD Cart
LUDM-52-6-32-LW20-BL M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 26 BL 8.50 CAD Cart
LUDM-52-6-32-LW20-OR M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 26 OR 8.50 CAD Cart
LUDM-52-6-32-LW20-SG M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 26 SG 8.50 CAD Cart
LUDM-52-6-32-LW20-YW M6 1 32 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 26 YW 8.50 CAD Cart
LUDM-52-6-40-LW20-BK M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 27 BK 8.95 CAD Cart
LUDM-52-6-40-LW20-BL M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 27 BL 8.95 CAD Cart
LUDM-52-6-40-LW20-OR M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 27 OR 8.95 CAD Cart
LUDM-52-6-40-LW20-SG M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 27 SG 8.95 CAD Cart
LUDM-52-6-40-LW20-YW M6 1 40 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 27 YW 8.95 CAD Cart
LUDM-52-6-50-LW20-BK M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 29 BK 8.95 CAD Cart
LUDM-52-6-50-LW20-BL M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 29 BL 8.95 CAD Cart
LUDM-52-6-50-LW20-OR M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 29 OR 8.95 CAD Cart
LUDM-52-6-50-LW20-SG M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 29 SG 8.95 CAD Cart
LUDM-52-6-50-LW20-YW M6 1 50 52 23.5 27 24.5 1.5 15.4 14 10 20 2 5 18 120 3.8 29 YW 8.95 CAD Cart
LUDM-67-8-12-LW25-BK M8 1.25 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 50 BK 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-12-LW25-BL M8 1.25 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 50 BL 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-12-LW25-OR M8 1.25 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 50 OR 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-12-LW25-SG M8 1.25 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 50 SG 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-12-LW25-YW M8 1.25 12 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 50 YW 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-16-LW25-BK M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 52 BK 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-16-LW25-BL M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 52 BL 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-16-LW25-OR M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 52 OR 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-16-LW25-SG M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 52 SG 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-16-LW25-YW M8 1.25 16 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 52 YW 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-20-LW25-BK M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 53 BK 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-20-LW25-BL M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 53 BL 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-20-LW25-OR M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 53 OR 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-20-LW25-SG M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 53 SG 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-20-LW25-YW M8 1.25 20 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 53 YW 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-25-LW25-BK M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 55 BK 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-25-LW25-BL M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 55 BL 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-25-LW25-OR M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 55 OR 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-25-LW25-SG M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 55 SG 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-25-LW25-YW M8 1.25 25 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 55 YW 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-32-LW25-BK M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 57 BK 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-32-LW25-BL M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 57 BL 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-32-LW25-OR M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 57 OR 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-32-LW25-SG M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 57 SG 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-32-LW25-YW M8 1.25 32 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 57 YW 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-40-LW25-BK M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 59 BK 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-40-LW25-BL M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 59 BL 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-40-LW25-OR M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 59 OR 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-40-LW25-SG M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 59 SG 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-40-LW25-YW M8 1.25 40 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 59 YW 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-50-LW25-BK M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 62 BK 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-50-LW25-BL M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 62 BL 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-50-LW25-OR M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 62 OR 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-50-LW25-SG M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 62 SG 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-50-LW25-YW M8 1.25 50 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 62 YW 9.96 CAD Cart
LUDM-67-8-63-LW25-BK M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 66 BK 10.51 CAD Cart
LUDM-67-8-63-LW25-BL M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 66 BL 10.51 CAD Cart
LUDM-67-8-63-LW25-OR M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 66 OR 10.51 CAD Cart
LUDM-67-8-63-LW25-SG M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 66 SG 10.51 CAD Cart
LUDM-67-8-63-LW25-YW M8 1.25 63 67 30 34 31 2 20.8 19 13.5 25 3 6 24 230 7 66 YW 10.51 CAD Cart
LUDM-78-10-16-LW30-BK M10 1.5 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 81 BK 11.75 CAD Cart
LUDM-78-10-16-LW30-BL M10 1.5 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 81 BL 11.75 CAD Cart
LUDM-78-10-16-LW30-OR M10 1.5 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 81 OR 11.75 CAD Cart
LUDM-78-10-16-LW30-SG M10 1.5 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 81 SG 11.75 CAD Cart
LUDM-78-10-16-LW30-YW M10 1.5 16 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 81 YW 11.75 CAD Cart
LUDM-78-10-20-LW30-BK M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 83 BK 11.75 CAD Cart
LUDM-78-10-20-LW30-BL M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 83 BL 11.75 CAD Cart
LUDM-78-10-20-LW30-OR M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 83 OR 11.75 CAD Cart
LUDM-78-10-20-LW30-SG M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 83 SG 11.75 CAD Cart
LUDM-78-10-20-LW30-YW M10 1.5 20 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 83 YW 11.75 CAD Cart
LUDM-78-10-25-LW30-BK M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 86 BK 11.75 CAD Cart
LUDM-78-10-25-LW30-BL M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 86 BL 11.75 CAD Cart
LUDM-78-10-25-LW30-OR M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 86 OR 11.75 CAD Cart
LUDM-78-10-25-LW30-SG M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 86 SG 11.75 CAD Cart
LUDM-78-10-25-LW30-YW M10 1.5 25 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 86 YW 11.75 CAD Cart
LUDM-78-10-32-LW30-BK M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 89 BK 11.75 CAD Cart
LUDM-78-10-32-LW30-BL M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 89 BL 11.75 CAD Cart
LUDM-78-10-32-LW30-OR M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 89 OR 11.75 CAD Cart
LUDM-78-10-32-LW30-SG M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 89 SG 11.75 CAD Cart
LUDM-78-10-32-LW30-YW M10 1.5 32 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 89 YW 11.75 CAD Cart
LUDM-78-10-40-LW30-BK M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 93 BK 11.75 CAD Cart
LUDM-78-10-40-LW30-BL M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 93 BL 11.75 CAD Cart
LUDM-78-10-40-LW30-OR M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 93 OR 11.75 CAD Cart
LUDM-78-10-40-LW30-SG M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 93 SG 11.75 CAD Cart
LUDM-78-10-40-LW30-YW M10 1.5 40 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 93 YW 11.75 CAD Cart
LUDM-78-10-50-LW30-BK M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 98 BK 11.75 CAD Cart
LUDM-78-10-50-LW30-BL M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 98 BL 11.75 CAD Cart
LUDM-78-10-50-LW30-OR M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 98 OR 11.75 CAD Cart
LUDM-78-10-50-LW30-SG M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 98 SG 11.75 CAD Cart
LUDM-78-10-50-LW30-YW M10 1.5 50 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 98 YW 11.75 CAD Cart
LUDM-78-10-63-LW30-BK M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 104 BK 11.86 CAD Cart
LUDM-78-10-63-LW30-BL M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 104 BL 11.86 CAD Cart
LUDM-78-10-63-LW30-OR M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 104 OR 11.86 CAD Cart
LUDM-78-10-63-LW30-SG M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 104 SG 11.86 CAD Cart
LUDM-78-10-63-LW30-YW M10 1.5 63 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 104 YW 11.86 CAD Cart
LUDM-78-10-80-LW30-BK M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 113 BK 13.09 CAD Cart
LUDM-78-10-80-LW30-BL M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 113 BL 13.09 CAD Cart
LUDM-78-10-80-LW30-OR M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 113 OR 13.09 CAD Cart
LUDM-78-10-80-LW30-SG M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 113 SG 13.09 CAD Cart
LUDM-78-10-80-LW30-YW M10 1.5 80 78 35 39 36 2 24.3 22 16 30 3 7 26 390 11 113 YW 13.09 CAD Cart

*1: About the definition of max. load / max. clamping force ⇒Using the Clamp Lever / Tension Lever
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
LUDM-LW
Lever Part Nylon 6 (Various Color)
Thread Part SUM22L
Ferrosoferric Oxide Film (Black)
Plain Washer SUS303
Setscrew Steel
Ferrosoferric Oxide Film (Black)
Serration Ring Zinc Die Cast
Spring Stainless Steel Wire

Characteristics

  • Double arm type plastic clamp lever with plain washer.
  • Plain washers are built into the relief cut section to prevent them from falling off. This also eliminates the need to mount washers.
  • The outside diameter of the plain washer is about 3 times the screw diameter. This provides a sufficient seating surface for the tightening area.
  • Suitable for tightening resin components or slotted components where the seating surface pressure cannot be increased.
  • Designed to incorporate the 7 principles of Universal Design. The shape allows easy operation and application of force.
  • Universal Design ⇒Universal design UDEX® series
  • Rotating radius is about half that of conventional plastic clamp levers. Space-saving.
  • The zinc die cast serration ring is inserted into the plastic lever main unit. It achieves sufficient fitting strength with the metal screw serrations.
  • Five color variations support the color universal design of machines and devices. Two-tone color: dark gray and various colors.
  • Lever part colors can be selected by the end symbol of the part number.
End Symbol Lever Part Color
BK Matte Black
SG Matte Silver
OR Matte Orange
BL Matte Blue
YW Matte Yellow

Only takes a minute to understand! How to Use Clamp Levers.

Precautions for Use

Before tightening the lever, make sure that the plain washers are located at the relief cut section as shown in Fig. 1. Tightening the plain washer while hooked on the screw thread as shown in Fig. 2 may cause the plain washer to be deformed.

LUDM-LWPlastic Clamp Levers - Plain Washer Integrated Type


Usage Example

For tightening slotted components.

LUDM-LWPlastic Clamp Levers - Plain Washer Integrated Type


Related Products

Plastic LUDM clamp levers without plain washers are available.
LUDM

LUDM-LWPlastic Clamp Levers - Plain Washer Integrated Type

Plastic LUDM-W clamp levers with spring washers are available.
LUDM-W

LUDM-LWPlastic Clamp Levers - Plain Washer Integrated Type

Plastic LUDM-LWP clamp levers with flat washers for slotted holes are available.
LUDM-LWP

LUDM-LWPlastic Clamp Levers - Plain Washer Integrated Type


Related Services

Product List

Most Read