寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-M8-40-FT | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 8 | 6 | 21 |
| SNSS-M8-45-FT | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 | M8 | 1.25 | 45 | 13 | 8 | 6 | 23 |
| SNSS-M8-50-FT | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 | M8 | 1.25 | 50 | 13 | 8 | 6 | 25 |
| SNSS-M8-55-FT | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 | M8 | 1.25 | 55 | 13 | 8 | 6 | 27 |
| SNSS-M8-60-FT | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 | M8 | 1.25 | 60 | 13 | 8 | 6 | 29 |
| SNSS-M8-65-FT | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 | M8 | 1.25 | 65 | 13 | 8 | 6 | 31 |
| SNSS-M8-70-FT | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 | M8 | 1.25 | 70 | 13 | 8 | 6 | 33 |
| SNSS-M8-75-FT | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 | M8 | 1.25 | 75 | 13 | 8 | 6 | 35 |
| SNSS-M8-80-FT | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 | M8 | 1.25 | 80 | 13 | 8 | 6 | 37 |
| SNSS-M8-85-FT | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 | M8 | 1.25 | 85 | 13 | 8 | 6 | 39 |
| SNSS-M8-90-FT | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 | M8 | 1.25 | 90 | 13 | 8 | 6 | 41 |
| SNSS-M8-100-FT | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 | M8 | 1.25 | 100 | 13 | 8 | 6 | 45 |
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSS-FT | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50 |
用途
長いねじが必要な機器・装置特長
- 全ねじタイプの六角穴付きボルト。