• account
  • 特殊ねじ
  • ワッシャー(座金)・インサート

SWS-4

シール座金

Sealing Washer

  • シール・パッキンつき

SWS-4の形状図

SWSシール座金寸法図

単位 : mm

品番 価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫 呼び d D h t t1 C 1袋入り数 質量
(g)
SWS-4 840 924 CAD カート カート 在庫品4 4.2 8 0.5 2.1 2 7.2 10 0.2

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

SWS-4の材質・仕上げ

SWS
本体 SUS304
ゴムパッキン NBR

用途

シールリング
油圧機器/空圧機器

SWS-4の特長

  • ステンレスの座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。
  • ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。
  • JIS C 0920の保護等級IPX7試験結果を公開しています。>>>試験結果を見る
  • ねじを締めつけてもゴムが逃げず、ねじ山部にゴムが圧着してシールします。
  • ゴムパッキンの耐熱温度
商品品番 ゴムパッキンの
材質
特長 耐熱温度
SWS NBR スタンダード 80℃
SWS-F フッ素ゴム 耐薬品・耐熱・耐オゾン 200℃
SWS-E EPDM 耐候・耐水・耐オゾン 120℃
SWS-S シリコーンゴム 耐熱・耐寒・電気絶縁 180℃

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


使用例

SWSシール座金


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ワッシャー(座金)・インサートを他の条件で探す

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

SWSにはこのような商品があります

ワッシャー(座金)・インサートにはこのような商品があります