• account
  • スケール

FLE-23-20-B

ポイントレンズ

Point Lens

FLE-23-20-Bの形状図

FLEポイントレンズ寸法図

単位 : mm

品番 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫 質量
(g)
FLE-23-20-B 900 990 CAD カート 在庫品1.5

FLE-23-20-Bの材質・仕上げ

FLE
本体 アクリル(透明)
ねじ SUSXM7(SUS304相当)

FLE-23-20-Bの特長

  • スケールプレートFSP(FSPFSP-K)スケールステッカFSSFST(FSSFST)専用レンズ。目盛りの読み取りが容易になります。
  • 用途に応じて2種類の取りつけ方法から選択できます。
    FLE-A----前面取りつけ
    FLE-B----側面取りつけ
  • アクチュエータなどの原点表示としても便利です。
  • 取りつけ用のステンレス製六角穴付き極低頭ボルトSSHS-M3-10(SSHSSSHL)が付属しています。
  • 焦点距離:最大5mm

FLEポイントレンズ


使用例

スケールプレートFSPスケールステッカFSSFSTと組み合わせてご使用ください。
FSPFSPFSP-K

FLEポイントレンズ

FSS FST FSS FST

FLEポイントレンズ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スケールを他の条件で探す

目盛方向を選ぶ

取りつけ穴の有無を選ぶ

スケール長さを選ぶ

スケールにはこのような商品があります