単位 : mm
| 品番 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | H | L | キャリッジ数 | ストッパ数 | L2 | h | 耐荷重*1 | 許容モーメント*1 | 質量(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR(N) | FA(N) | My(N・m) | |||||||||||||
| TSNS-29-634-A3-2 | 60,000 | 66,000 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 29 | 634 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 454 |
*1: キャリッジ1個あたりの耐荷重・許容モーメントです。
TSNS-29-634-A3-2の材質・仕上げ
| TSNS | |
|---|---|
| ガイドレール | SUS430 |
| キャリッジ | SUS304 |
| ローラ | SUS440C |
| ストッパ | SUS304 TPU 硬度ショアA80 |
TSNS-29-634-A3-2の特長
- レール・キャリッジ・ストッパがセットになったローラガイドセットです。
- ガイドレールはSUS430製。耐蝕性が求められる環境下でも使用が可能です。
- ガイドレールとローラのクリアランス調整が不要です。
- FDA規格 クラスH1準拠のグリースを使用しています。
- 水平方向・垂直方向どちらの移動にも使用が可能です。
- 本商品は1本での販売となります。
- 商品記号により、キャリッジ・ローラの数を選択できます。
| 商品記号 | キャリッジ数 | ローラ数 |
|---|---|---|
| TSNS-A3 | 1 | 3 |
| TSNS-A5 | 1 | 5 |
| TSNS-B3 | 2 | 3 |
| TSNS-B5 | 2 | 5 |
- 商品記号により、ストッパの数を選択できます。
| 商品記号 | ストッパ数 |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
- レールはカットし、任意の長さで使用することも可能です。
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット各種産業設備・車両設備・家具など
取りつけ
取りつけには以下のねじをご使用ください。取りつけ方法は技術資料をご確認ください。
| 取りつけ用推奨ねじ | レール |
|---|---|
| 六角穴付き皿ボルト | M4/M5 |
| 十字穴付き皿小ねじ | M4/M5 |
| 十字穴付き皿タッピンねじ | M4.5/M5 |
推奨ねじ強度区分:8.8
固定ねじがレールと干渉しないよう、下図を参考にして適切なねじの長さを選定してください。

使用上の注意
- 本商品は、部品の状態でお届けします。ご使用の際は、お客さまご自身でガイドレールにキャリッジを挿入し、ストッパを取りつけてください。
- 必ず2本1組のペアで使用してください。
- ガイドレールの許容移動速度は最大0.3m/sです。
- キャリッジには取りつけ方向目印があります。目印側に荷重が加わるように取りつけてください。
- 使用可能温度は-20℃~100℃です。
- ご使用前には技術情報の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。


