寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUM-40-M8-40-A0-S | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2 | 17 | - | - | 7000 | 43 |
| FUM-40-M8-50-A0-S | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2 | 17 | - | - | 7000 | 46 |
| FUM-40-M8-63-A0-S | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2 | 17 | - | - | 7000 | 50 |
| FUM-40-M10-50-A0-S | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2 | 17 | - | - | 7000 | 55 |
| FUM-40-M10-60-A0-S | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2 | 17 | - | - | 7000 | 60 |
| FUM-40-M10-80-A0-S | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2 | 17 | - | - | 7000 | 73 |
| FUM-40-M10-100-A0-S | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 40 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2 | 17 | - | - | 7000 | 85 |
| FUM-40-M12-60-A0-S | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2 | 17 | - | - | 7000 | 88 |
| FUM-40-M12-80-A0-S | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2 | 17 | - | - | 7000 | 103 |
| FUM-40-M12-100-A0-S | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2 | 17 | - | - | 7000 | 118 |
| FUM-40-M12-125-A0-S | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 40 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2 | 17 | - | - | 7000 | 138 |
| FUM-50-M8-40-A0-S | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 8000 | 67 |
| FUM-50-M8-50-A0-S | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 8000 | 69 |
| FUM-50-M8-63-A0-S | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 8000 | 72 |
| FUM-50-M10-50-A0-S | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 8000 | 82 |
| FUM-50-M10-60-A0-S | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 8000 | 87 |
| FUM-50-M10-80-A0-S | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 8000 | 98 |
| FUM-50-M10-100-A0-S | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 8000 | 108 |
| FUM-50-M12-60-A0-S | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 8000 | 106 |
| FUM-50-M12-80-A0-S | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 8000 | 119 |
| FUM-50-M12-100-A0-S | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 8000 | 137 |
| FUM-50-M12-125-A0-S | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 8000 | 156 |
| FUM-60-M8-40-A0-S | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 8000 | 84 |
| FUM-60-M8-50-A0-S | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 8000 | 86 |
| FUM-60-M8-63-A0-S | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 8000 | 89 |
| FUM-60-M10-50-A0-S | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 10000 | 100 |
| FUM-60-M10-60-A0-S | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 10000 | 104 |
| FUM-60-M10-80-A0-S | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 10000 | 114 |
| FUM-60-M10-100-A0-S | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 10000 | 125 |
| FUM-60-M12-60-A0-S | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 10000 | 121 |
| FUM-60-M12-80-A0-S | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 10000 | 136 |
| FUM-60-M12-100-A0-S | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 10000 | 151 |
| FUM-60-M12-125-A0-S | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 17 | - | - | 10000 | 167 |
| FUM-80-M8-40-A0-S | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 17 | - | - | 8000 | 150 |
| FUM-80-M8-50-A0-S | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 17 | - | - | 8000 | 154 |
| FUM-80-M8-63-A0-S | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 17 | - | - | 8000 | 160 |
| FUM-80-M10-50-A0-S | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 17 | - | - | 10000 | 166 |
| FUM-80-M10-60-A0-S | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 17 | - | - | 10000 | 171 |
| FUM-80-M10-80-A0-S | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 17 | - | - | 10000 | 180 |
| FUM-80-M10-100-A0-S | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 17 | - | - | 10000 | 189 |
| FUM-80-M12-60-A0-S | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 17 | - | - | 12000 | 180 |
| FUM-80-M12-80-A0-S | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 17 | - | - | 12000 | 201 |
| FUM-80-M12-100-A0-S | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 17 | - | - | 12000 | 215 |
| FUM-80-M12-125-A0-S | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 17 | - | - | 12000 | 233 |
| FUM-40-M8-40-A0-SK | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 7000 | 47 |
| FUM-40-M8-50-A0-SK | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 7000 | 50 |
| FUM-40-M8-63-A0-SK | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 7000 | 54 |
| FUM-40-M10-50-A0-SK | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 7000 | 64 |
| FUM-40-M10-60-A0-SK | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 7000 | 69 |
| FUM-40-M10-80-A0-SK | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 7000 | 82 |
| FUM-40-M10-100-A0-SK | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 40 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 7000 | 94 |
| FUM-40-M12-60-A0-SK | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 7000 | 101 |
| FUM-40-M12-80-A0-SK | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 7000 | 116 |
| FUM-40-M12-100-A0-SK | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 7000 | 131 |
| FUM-40-M12-125-A0-SK | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 40 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 7000 | 151 |
| FUM-50-M8-40-A0-SK | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 71 |
| FUM-50-M8-50-A0-SK | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 73 |
| FUM-50-M8-63-A0-SK | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 76 |
| FUM-50-M10-50-A0-SK | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 17 | 16 | 8.4 | 8000 | 91 |
| FUM-50-M10-60-A0-SK | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 17 | 16 | 8.4 | 8000 | 96 |
| FUM-50-M10-80-A0-SK | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 17 | 16 | 8.4 | 8000 | 107 |
| FUM-50-M10-100-A0-SK | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 17 | 16 | 8.4 | 8000 | 117 |
| FUM-50-M12-60-A0-SK | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 17 | 18 | 10.8 | 8000 | 119 |
| FUM-50-M12-80-A0-SK | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 17 | 18 | 10.8 | 8000 | 132 |
| FUM-50-M12-100-A0-SK | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 17 | 18 | 10.8 | 8000 | 150 |
| FUM-50-M12-125-A0-SK | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 17 | 18 | 10.8 | 8000 | 169 |
| FUM-60-M8-40-A0-SK | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 88 |
| FUM-60-M8-50-A0-SK | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 90 |
| FUM-60-M8-63-A0-SK | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 93 |
| FUM-60-M10-50-A0-SK | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 109 |
| FUM-60-M10-60-A0-SK | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 113 |
| FUM-60-M10-80-A0-SK | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 123 |
| FUM-60-M10-100-A0-SK | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 134 |
| FUM-60-M12-60-A0-SK | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 17 | 18 | 10.8 | 10000 | 134 |
| FUM-60-M12-80-A0-SK | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 17 | 18 | 10.8 | 10000 | 149 |
| FUM-60-M12-100-A0-SK | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 17 | 18 | 10.8 | 10000 | 164 |
| FUM-60-M12-125-A0-SK | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 17 | 18 | 10.8 | 10000 | 180 |
| FUM-80-M8-40-A0-SK | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 154 |
| FUM-80-M8-50-A0-SK | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 158 |
| FUM-80-M8-63-A0-SK | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 164 |
| FUM-80-M10-50-A0-SK | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 175 |
| FUM-80-M10-60-A0-SK | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 180 |
| FUM-80-M10-80-A0-SK | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 189 |
| FUM-80-M10-100-A0-SK | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 17 | 16 | 8.4 | 10000 | 198 |
| FUM-80-M12-60-A0-SK | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 193 |
| FUM-80-M12-80-A0-SK | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 214 |
| FUM-80-M12-100-A0-SK | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 228 |
| FUM-80-M12-125-A0-SK | 2,360 | 2,596 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 246 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FUM-A0-S | FUM-A0-SK | |
|---|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FUM-A0-S | なし |
| FUM-A0-SK | あり |








