寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | H1 | h | sw1 | sw3 | L2 | L3 | L4 | D1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHMS-100-M20-144-D1-W | 25,700 | 28,270 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 100 | M20 | 2.5 | 144 | 9 | 3 | 16 | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 929 |
| FHMS-100-M20-169-D1-W | 25,900 | 28,490 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 100 | M20 | 2.5 | 169 | 9 | 3 | 16 | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 991 |
| FHMS-100-M20-194-D1-W | 26,100 | 28,710 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 100 | M20 | 2.5 | 194 | 9 | 3 | 16 | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 1052 |
| FHMS-100-M20-244-D1-W | 26,400 | 29,040 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 100 | M20 | 2.5 | 244 | 9 | 3 | 16 | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 1175 |
*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FHMS-D1-W | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | SUS304 |
| 六角穴付き皿ボルト | ステンレス鋼 |
| スタッドカバー | SUS303 |
| ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
- スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 滑り止め用のラバーディスクつき。





