正しい使い方 ここがポイント!
単位 : mm
| 品番 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | max.t | C | D(参考) | A | T1*1 | プルタブ | キーロック | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93-308 | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | 在庫品 | 12.7 | 17 | 40 | 32 | 25±0.4 | なし | なし | 31 |
*1: 付属のキーパーを使用しない場合は、フレームの位置はB寸法にしたがってください。
●キーパー取りつけ用のねじ(M3)は付属していません。
93-308の材質・仕上げ
| 93 | |
|---|---|
| ハウジング・ナット | ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) |
| ポール | ポリアセタール(黒) |
| ロックプラグ | ガラス繊維強化ポリアセタール(つや消し黒) |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
| ワッシャ | SUS302 |
| プルタブ | ナイロン66(つや消し黒) |
| キーパー | SUS304 |
| キー | 黄銅 ニッケルメッキ |
93-308の特長
- ボタンを押すことによりポールが引込み、ロックがはずれます。
- ドアは軽く押すだけでスムーズに閉まります。
- プルタブつきのタイプを使用することで、操作性が向上します。
- プルタブはポールに対して水平・垂直の2種類があります。
- キーロックつき(キー2個)・キーロックなしが選択できます。
取りつけ


プルタブ

強度
| 許容締付荷重(N) | 530 |
| 破壊荷重(N) | 690 |
ドアを押しつける方向の荷重です。
表中の数値は参考値です。





