セブンロブノブ
Seven Lobe Knob
単位 : mm
カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。
買い物を続ける カートを見る
*単価は袋入りの場合は1袋、バラ売りの場合は1本の価格となります。
*1: KSMS-50-M12KSMS-63-M12はSUS303相当になります。
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。 ●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。 ●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
品名
品番
KSMS-40-M8-20
特長
ナイロン6製
KSMS-25-M5-10
KSMS-32-M8-60
KSMS-25-M5-15
KSMS-32-M6-16
KSMS-32-M6-20
KSMS-32-M6-25
KSMS-32-M6-30
KSMS-25-M6
KSMS-40-M10
KSMS-63-M12
KSMS-25-M5
KSCHM-60-M12-50-K
ケーブル・チェーンによる紛失・脱落防止
KSCHM-40-M8-40-K
KA-60B
フェノール樹脂製
KSGMS-50-M10-35-SBPS21
スラストパッドつき
LDMS-8-63-LWP25-AS
長穴用座金組み込みほこりがたまりにくい
LHM-6-12-LWP20-OR
長穴用座金組み込み
LUDMS-52-6-25-W-SG
ばね座金組み込みユニバーサルデザインねじ部ステンレス製
LDMS-8-32-CR
レバー部クロムメッキ