十字ノブ
Star Knob
単位 : mm
カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。
買い物を続ける カートを見る
*単価は袋入りの場合は1袋、バラ売りの場合は1本の価格となります。
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。 ●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。 ●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
品名
品番
KJWM-63-M12-60
特長
ナイロン6製金属ハブ
KJWM-32-M6-16
KJWM-40-M8-20
KJWM-32-M6-25
KJWM-40-M8-25
KJWM-40-M8-35
KJWM-40-M8-40
KJWM-32-M6
KJWM-63-M12
KJWM-50-M10
KJWM-50-M10-55
KJMA-40-M8-30-MT
十字形
KJMS-63-M12-50
ナイロン6製
LDMS-6B-40-OR-CSG
ねじ部ステンレス製ボタンつきで操作が容易
LHCM-5-12-LWP20-OR
長穴用座金組み込みミニフラットレバータイプ
LEF-6-OR
軽量グッドデザイン賞
LHM-8-40-LW25-RD
平座金組み込み