寸法・CAD・価格
| 品番 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | 保持トルク±20%*1(N・m) 順回転/逆回転 |
質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6-10E-212F-50 | 5,150 | 5,665 | CAD | カート | 在庫品 | 1.4/0.8 | 31 | M4×8 |
| E6-10E-220F-50 | 5,150 | 5,665 | CAD | カート | 在庫品 | 2.3/1.4 | 33 | M4×8 |
| E6-10E-230F-50 | 5,150 | 5,665 | CAD | カート | 在庫品 | 3.4/2 | 35 | M4×8 |
| E6-10E-240F-50 | 5,150 | 5,665 | CAD | カート | 在庫品 | 4.5/2.7 | 38 | M4×8 |
| E6-10E-212R-50 | 5,150 | 5,665 | CAD | カート | 在庫品 | 0.8/1.4 | 31 | M4×8 |
| E6-10E-220R-50 | 5,150 | 5,665 | CAD | カート | 在庫品 | 1.4/2.3 | 33 | M4×8 |
| E6-10E-230R-50 | 5,150 | 5,665 | CAD | カート | 在庫品 | 2/3.4 | 35 | M4×8 |
| E6-10E-240R-50 | 5,150 | 5,665 | CAD | カート | 在庫品 | 2.7/4.5 | 38 | M4×8 |
| E6-10E-212-50 | 5,150 | 5,665 | CAD | カート | 在庫品 | 1.4/1.4 | 32 | M4×8 |
| E6-10E-220-50 | 5,150 | 5,665 | CAD | カート | 在庫品 | 2.3/2.3 | 35 | M4×8 |
| E6-10E-230-50 | 5,150 | 5,665 | CAD | カート | 在庫品 | 3.4/3.4 | 37 | M4×8 |
| E6-10E-200-50 | 4,500 | 4,950 | CAD | カート | 在庫品 | フリー/フリー | 29 | M4×8 |
*1: 2万回の開閉試験後の変動割合です。変動割合は試験値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| E6 | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します(フリートルクタイプを除く)。
- 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。
- 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。
-
E6-10E-2**F-50----順回転トルク>逆回転トルク
E6-10E-2**R-50----順回転トルク<逆回転トルク
E6-10E-2** -50----順回転トルク=逆回転トルク - 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M4×8 | 660 |
*1: トルクヒンジ1個あたりに付属するねじ(6本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
取りつけ

強度

| 荷重の方向 | 許容最大荷重(N) | 破壊荷重(N) |
|---|---|---|
| R | 200 | 2200 |
| A | 200 | 1450 |
表中の値は参考値であり、保証値ではありません。








