寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重(N)*1 |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFCM-M2-5 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 在庫品 | M2 | 0.4 | 5 | 4 | 1.2 | 1.3 | 1130 | 0.21 |
| SNFCM-M2-6 | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 在庫品 | M2 | 0.4 | 6 | 4 | 1.2 | 1.3 | 1130 | 0.24 |
| SNFCM-M2-8 | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 在庫品 | M2 | 0.4 | 8 | 4 | 1.2 | 1.3 | 1130 | 0.28 |
| SNFCM-M2-10 | 3,080 | 3,388 | CAD | カート | 在庫品 | M2 | 0.4 | 10 | 4 | 1.2 | 1.3 | 1130 | 0.33 |
| SNFCM-M3-6 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.75 | 2 | 2760 | 0.69 |
| SNFCM-M3-8 | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.75 | 2 | 2760 | 0.8 |
| SNFCM-M3-10 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.75 | 2 | 2760 | 0.9 |
| SNFCM-M3-12 | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.75 | 2 | 2760 | 1 |
| SNFCM-M4-8 | 3,420 | 3,762 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 2.3 | 2.5 | 4820 | 1.5 |
| SNFCM-M4-10 | 3,610 | 3,971 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 2.3 | 2.5 | 4820 | 1.7 |
| SNFCM-M4-12 | 4,030 | 4,433 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 2.3 | 2.5 | 4820 | 1.9 |
| SNFCM-M4-16 | 4,310 | 4,741 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 2.3 | 2.5 | 4820 | 2.4 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
| SNFCM | |
|---|---|
| 本体 | 純モリブデン |
用途
スパッタリング装置/高温炉使用上の注意
酸化雰囲気中の場合、600℃以上で昇華反応が始まりますのでご注意ください。機械的性質
| 純モリブデン | SUS304 | |
|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 515 | 520以上 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 380 | 205以上 |
| 伸び(%) | 15 | 40以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| 純モリブデン | SUS304 | |
|---|---|---|
| 比重 | 10.2 | 7.93 |
| 縦弾性係数(GPa) | 327 | 193 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 0.058 | 0.7 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 142 | 17 |
| 線膨張係数(K-1) | 5.1×10-6 | 17.3×10-6 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。