スイッチボックス
仕様 ・ 価格

分解図

組立・配線

組み立て・配線済みで納品いたします。

価格
表示灯の有無 スイッチ数
1個 2個 3個
表示灯なし
(ガスケットのみ)
15,200円~ 20,900円~ 27,300円~
表示灯あり
(ガスケット+LED)
20,900円~ 26,600円~ 33,000円~
  • ケーブルの長さ、取りつけオプションによって価格は変動します。正式な価格は選定システムでご確認ください。
納期

納期は実働3日目出荷。(確約はできかねますことご了承くださいませ。)
5個以上の場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。

仕様

表示灯

ガスケット
ブラック シルバーグレー
表示灯あり 光拡散シリコーン
(乳白色)
表示灯なし シリコーン
(青色)
光拡散シリコーン
(乳白色)
使用環境
温度 湿度
表示灯あり -5℃~40℃
(凍結がないこと)
45%RH~85%RH
(結露がないこと)
表示灯なし -5℃~50℃
(凍結がないこと)
表示灯
発光色 赤/緑/青(点灯の組み合わせにより最大7色に発光)
動作電圧 DC24V±10%
消費電流 各色35mA(最大105mA)

ボディ

材質・仕上げ
ブラック シルバーグレー
本体 アルミニウム合金/
アルマイト処理(つや消し黒)
アルミニウム合金/
アルマイト処理(つや消し白)
エンドキャップ PC-ABS(黒) ABS(グレー)
ケーブルグランド 快削黄銅/ニッケルメッキ

スイッチ

種類 動作 接点 照光/非照光 LED色 定格絶縁電圧 定格通電電流 IP保護等級*1
押ボタンスイッチ モーメンタリ 1a1b 非照光 DC24V 3A IP65
モーメンタリ 1a 照光(DC24V) DC24V 3A IP65
タッチスイッチ
(静電容量式)
モーメンタリ
出力:PNP
1a 照光(DC24V) OFF(ON):白(橙) DC24V 500mA IP65
OFF(ON):緑(赤)
OFF(ON):青(赤)
オルタネイト
出力:PNP
1a 照光(DC24V) OFF(ON):赤(緑) DC24V 500mA IP65
OFF(ON):赤(青)
OFF(ON):青(緑)
非常停止スイッチ プッシュロック
ターンリセット
1c 非照光 DC24V 3A IP65
キースイッチ*2 90°-2ノッチ
各位置停止(手動)
1c 非照光 DC24V 3A IP40
セレクタスイッチ 90°-2ノッチ
各位置停止(手動)
1c 非照光 DC24V 3A IP40

*1: 各種スイッチをスイッチボックスに取りつけた場合のIP保護等級です。2つ以上の異なるスイッチを選定した場合は低い方のIP保護等級になります。

*2: キースイッチには、専用キーが2本付属しています。

刻印

日本語
運転
運転準備
起動
停止
原点復帰
前進
後退
上昇
下降
リセット
非常停止
切 - 入
手動 - 自動
逆転 - 正転
英語
OPERATING
READY
START
STOP
ON
OFF
HOMING
FORWARD
BACKWARD
UP
DOWN
RESET
EMERGENCY STOP
OFF - ON
MANUAL - AUTO
REV - FWD
刻印なし
印字なし

ケーブル

材質・仕上げ
スイッチ1/2/3個用
シールド なし
シース(外被) PVC(黒)
性能
スイッチ1/2個用 スイッチ3個用
種類 固定用ケーブル
VCTF-12C-0.3SQ
固定用ケーブル
VCTF-16C-0.3SQ
導体断面積 12×0.3mm2 16×0.3mm2
長さ 2m/5m/10m
外径 8.3mm±0.2mm 9.2mm±0.2mm
最小曲げ半径 34mm 37mm
ケーブル端仕様 バラ線

取りつけオプション

種類 マグネットタイプ フックタイプ
(ブラック)
フックタイプ
(シルバーグレー)
引っかけ穴タイプ/
ねじ固定1列タイプ
(ブラック)
引っかけ穴タイプ/
ねじ固定1列タイプ
(シルバーグレー)
ねじ固定2列タイプ
(ブラック)
ねじ固定2列タイプ
(シルバーグレー)
画像
特長 強力マグネットでかんたん取りつけ
吸着力:178N
安全柵などにかけて使えるフック型 ボルトなどにかけて使えるだるま穴つき
外装部やアルミフレームに固定
機器・装置の外装部に固定
2列幅のアルミフレームに対応
材質・仕上げ 本体 ネオジム/TPE(黒) SPCC/
カチオン電着塗装(黒)
SUS304 SPCC/
カチオン電着塗装(黒)
SUS304 SPCC/
カチオン電着塗装(黒)
SUS304
固定用ねじ フランジ付きボタンボルト
SUSXM7(SUS304相当)
小頭皿小ねじ
スティール
黒色三価クロメート処理
小頭皿小ねじ
スティール
三価ホワイト処理
小頭皿小ねじ
スティール
黒色三価クロメート処理
小頭皿小ねじ
スティール
三価ホワイト処理
小頭皿小ねじ
スティール
黒色三価クロメート処理
小頭皿小ねじ
スティール
三価ホワイト処理
取りつけオプション品番 GOMG-ND GOBR-C GOBR-C-SUS GOBR-F1 GOBR-F1-SUS GOBR-F2 GOBR-F2-SUS
  • 取りつけオプションは単品でも購入可能です。
    スイッチボックスの選定時に取りつけオプションを選択すると、スイッチボックス本体と一緒に購入可能です。

寸法図

安全に関する注意事項

取り扱いを誤った場合に、傷害を負うか、または本商品および周辺の設備に損害が生じることが想定されます。
以下の注意事項を正しくご理解のうえ、ご使用ください。

  • DC24V以下の電圧でご使用ください(AC100V/AC200V機器ではありません)
  • 配線は正しく確実に行ってください
  • 強い衝撃をあたえたり、傷つけたりしないでください
  • 分解・修理・改造はしないでください
  • 次の場所での設置、ご使用は避けてください
    • 屋外や直射日光(紫外線)があたる場所
    • 暖房機器等の近くで高温になる場所
選定システム