岐阜ライフ

岐阜にあるNBKではたらくこと。
それは個人や家族との生活を豊かにしながら、一人の社員として成長する。この二つの夢を叶えることを可能にします。
岐阜で一緒にはたらきませんか?

特徴1:通勤時間の短縮によるライフスタイルの充実

通勤・通学時間が長い都道府県ランキング
(※)総務省統計局「通勤・通学時間が長い!?ランキング」
岐阜
県平均
1.09
時間
岐阜での勤務は、通勤時間の短さが魅力の一つです。通勤時間が短いと、個人の自由な時間が大幅に増えます。これは、趣味や家族との時間、さらには自己啓発の時間を確保することができるという意味で、生活の質を大きく向上させます。忙しい一日の後でも、自分のための時間をしっかりと持つことができるので、仕事とプライベートのバランスがとりやすいです。
朝も夜もたっぷり時間があるから余裕を持った準備ができるし、プライベートの充実もさせやすいね!

特徴2:住居費や教育費など金銭的な負担が下がる

家賃・間代(一ヶ月)
1 東京 88,001円
2 神奈川 73,835円
3 埼玉 64,842円
4 千葉 64,441円
全国 60,588円
出所:総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査 調査の結果」
岐阜
47,298
円(30位)
岐阜での生活は、住居費や教育費などの金銭的な負担が大幅に軽減されます。都市部に比べて低い住宅コストは、広い住空間を手に入れることができるだけでなく、個人や家族の生活費にも余裕をもたらします。また、公立学校の教育レベルの高さや、さまざまな地域コミュニティによる教育支援も、子どもの教育にかかる費用を抑える大きな要因となっています。このような経済的な余裕は、家族旅行や趣味への投資、将来の貯蓄など、より充実した生活を送るための基盤となります。
住居費や教育費の負担が少ないので、将来の計画も立てやすく、経済的な安心感があるね。

特徴3:給与水準が下がるんじゃ?

給与(一ヶ月)
東京都 375,500円
千葉県 309,000円
神奈川県 335,600円
参考:令和4年賃金構造基本統計調査の概況 -厚生労働省資料P15-
岐阜
292,700
円(18位)
岐阜での生活コストが低いことに加えて、競争力のある給与体系を提供しています。社員は安定した収入を得ることができ、趣味や旅行、貯蓄やマイホームの購入など、自分や家族のための質の高い生活を実現することが可能です。経済的な安心感は、長期的なキャリア形成や個人の目標達成にも大きく貢献します。
低い生活コストに加え安定した給与収入もあるから、一人暮らしの社員も家族で暮らす社員も安心だね!

特徴4:自然が豊富

岐阜の豊かな自然環境は、住む人々の心身の健康にとって大きな財産です。四季折々の美しい風景は、日常生活に彩りを加え、週末や休暇を利用したアウトドア活動に最適。山登り、川釣り、サイクリングなど、自然と触れ合う機会が豊富にあり、ストレス解消やリフレッシュに効果的です。また、地域の農産物を活かした食文化も、健康的な生活を支える一因となっています。自然の恵みが生活の質を高め、幸福感をもたらします。
自然豊かな環境での生活は、心身のリフレッシュに最適。オフタイムを楽しみながらバランスの取れた生活が送れるよ。

next contents